Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XM
Image FSG9

FSG9

Green premium brand logo
Image FSG9
FSG9
Green premium brand logo

OsiSense FSG - pressostat - 4,6bar - écart réglable 2 seuils - 2O

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 20,58 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 99 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    nom du pressostat
    FSG
    taille de capteur de pression
    4,6 bar
    type de raccordement hydraulique
    R 1/4 (mâle) se conformer à ISO 7
    fluide contrôlé
    Eau douce (0…70 °C)
    Eau de mer (0…70 °C)
    entrée de câble
    2 entrées de câble avec passe-câble
    description des contacts
    2 "O" à action brusque
    Application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    courant nominal
    10 A à 250 V CA se conformer à EN 60730-1
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1...2 x 2 mm²
    protection contre les courts-circuits
    20 A cartouche fusible, type gG
    type d'écart
    Différentiel réglable
    Réglage
    Interne
    affichage local
    Sans
    Type de circuit
    Circuit de puissance
    Complémentaires
    matière en contact avec le fluide
    Acier zingué
    Nitrile
    Nylon 6/6
    matière du coffret
    PS
    Position de montage
    Toutes positions
    puissance moteur kW
    0,75 kW/1 hp à 110 V CA, monophasé
    1,1 kW/1,5 hp à 110 V CA, 3 phases
    1,5 kW/2 hp à 230 V CA, monophasé
    1,5 kW/2 hp à 400 V CA, monophasé
    2,2 kW/3 hp à 230 V CA, 3 phases
    2,2 kW/3 hp à 400 V CA, 3 phases
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,3…3,4 bar
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    1,4…4,6 bar
    minimum différentiel possible à faible réglage
    1 bar
    minimum différentiel possible à fort réglage
    1,2 bar
    écart maxi réalisable en bas de plage
    2,1 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    2,3 bar
    pression accidentelle maximum permise
    8 bar
    surpression admissible par cycle
    5,75 bar
    pression de rupture
    20 bar
    actionneur pression
    Membrane
    durée de vie électrique
    100000 cycle, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    type de bornier
    4 bornes
    écart mini réalisable en milieu de plage
    1,1 bar
    écart maxi réalisable en milieu de plage
    2,2 bar
    Vitesse de commande maximale
    10 cyc/mn
    [Ui] tension d'isolement
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Poids du produit
    0,34 kg
    précision de répétition
    2 %
    Description des bornes ISO n°1
    (3-4)NC
    (1-2)NC
    Profondeur
    102 mm
    Hauteur
    105 mm
    Largeur
    72 mm
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60730
    CE
    Température de fonctionnement
    0…45 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -30…80 °C
    Traitement de protection
    TC
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 536
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.5 MB
    Date 14/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.7 MB
    Date 14/06/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 549.6 KB
    Date 09/01/19
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    FSG9 : OsiSense FSG - pressostat - 4,6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    Description
    OsiSense FSG - pressostat - 4,6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    OsiSense FSG - pressostat - 4,6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    FSG9 : OsiSense FSG - pressostat - 4,6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    Description
    OsiSense FSG - pressostat - 4,6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    OsiSense FSG - pressostat - 4,6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.3 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Connexions



  • Courbes de performance

    Courbes
    Courbes de fonctionnement


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum


    (y)
    Pression
    (x)
    Temps
    (1)
    Valeur ajustable


Comparer les produits: /