France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image FTB1CN08E08SP0
Ce produit n’est plus fabriqué

FTB1CN08E08SP0

Image FTB1CN08E08SP0
Ce produit n’est plus fabriqué
FTB1CN08E08SP0

BLOC BUS CAN 8E D+8S 4ENT DIAG+8SORT

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Advantys FTB
    fonction produit
    Répartiteur d'E/S monobloc IP67
    matière du coffret
    Plastique
    type de bus
    CANopen
    nombre d'entrées/sorties
    16
    nombre entrées TOR
    8
    nombre sorties TOR
    8
    type de structure
    Selon EN 50325
    Selon ISO 11898
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC
    courant d'alimentation maximum
    8 A
    courant interne
    120 mA
    tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    maximum discrete input current
    200 mA
    type d'entrée numérique
    Positif
    accessoires associés
    Avec détecteurs à 2 fils/3 fils
    tension de sortie numérique
    24 V
    type de tension entrée TOR
    CC
    courant de sortie TOR
    1600 mA
    type de sortie numérique
    Transistor
    alimentation électrique du capteur
    18…30 V
    protection inversion de polarité
    Interne
    fréquence de commutation
    <= 20 Hz
    charge sur lampe à filament maximum
    10 W
    raccordement électrique
    1 connecteur femelle 7/8" (puissance OUT)
    1 connecteur femelle M12 (bus OUT)
    1 connecteur mâle 7/8" (puissance IN)
    1 connecteur mâle M12 (bus IN)
    8 connecteurs femelles M12 (détecteur ou actuateur)
    section de raccordement de sortie
    0,34 mm², longueur de câble <5 m
    0,75 mm², longueur de câble <10 m
    méthode d'accès
    Information prioritaire
    Multi-maître
    vitesse de transmission
    1 Mbit/s
    support de transmission
    2 câbles blindés torsadés
    nombre d'adresses
    1…127
    nombre d'entrée/sortie d'un répartiteur
    8 S + 8 entrées diagnostic
    protection surtension en sortie
    Diode antiparasitage
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    filtrage d'entrée
    1 ms
    seuil de contrôle de la sous-tension
    0…18 V
    état LED
    Diagnostics de l'alimentation de l'actuateur: 1 LED
    Diagnostics de l'alimentation du capteur: 1 LED
    Diagnostic du canal: 1 DEL par canal
    Statut du canal: 1 DEL par canal
    Diagnostic du bus: 2 LED
    tenue aux ondes de choc
    -1 kV alimentation (asymétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    1 kV alimentation (asymétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    -1 kV signal (asymétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    1 kV signal (asymétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    0,5 kV masse/PE se conformer à IEC 61000-4-5
    0,5 kV alimentation (symétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    0,5 kV signal (symétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    position de montage
    Toutes positions
    mode de fixation
    Par 2 vis
    couple de serrage
    1,5 N.m pour M4 vis
    poids du produit
    0,43 kg
    Environnement
    normes
    CEI 1131-2 Type 2
    certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Tenue aux vibrations
    Amplitude constante de 0,35 mm (f= 10…57 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC test
    Accélération constante 5 gn (f= 57…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC test
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 68-2-27, EA tests
    tenue aux décharges électrostatiques
    -4 kV en contact se conformer à IEC 6100-4-11
    4 kV en contact se conformer à IEC 6100-4-11
    -8 kV dans l'air se conformer à IEC 6100-4-11
    8 kV dans l'air se conformer à IEC 6100-4-11
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    -2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (alimentation puissance)
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (alimentation puissance)
    -2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (signal)
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (signal)
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V se conformer à IEC 61000-4-6
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    FTB1CN... Répartiteurs monoblocs IP67 d'E/S CANopen (Version 5)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Logiciel de configuration Advantys, Guide de démarrage rapide pour les utilisateurs Advantys (Version 04)
    STB Equipements CANopen standard (Version 08)
    Date 01/07/13
    Taille 6.7 MB
    Twido Bundle simple machines, startup guide (Version 03)
    Bundle Twido machines simples, guide de démarrage (Version 03)
    FTB1CN... CANopen Repartiteur d'E/S monobloc IP67 (Version 4)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /