France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image FTB1DP16EP0
Ce produit n’est plus fabriqué

FTB1DP16EP0

Image FTB1DP16EP0
Ce produit n’est plus fabriqué
FTB1DP16EP0

BLOC BUS DP 8E+8E D 8ENT+8ENT DIAG

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Advantys FTB
    fonction produit
    Répartiteur d'E/S monobloc IP67
    matière du coffret
    Plastique
    type de bus
    Profibus DP
    nombre d'entrées/sorties
    16
    nombre entrées TOR
    16
    type de structure
    Selon EN 50170
    Selon DIN 19245
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC
    courant d'alimentation maximum
    8 A
    courant interne
    120 mA
    tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    maximum discrete input current
    200 mA
    type d'entrée numérique
    Positif
    accessoires associés
    Avec détecteurs à 2 fils/3 fils
    alimentation électrique du capteur
    18…30 V
    protection inversion de polarité
    Interne
    raccordement électrique
    1 connecteur femelle 7/8" (puissance OUT)
    1 connecteur femelle M12 (bus OUT)
    1 connecteur mâle 7/8" (puissance IN)
    1 connecteur mâle M12 (bus IN)
    8 connecteurs femelles M12 (détecteur)
    méthode d'accès
    Maître /esclave
    Multi-maître
    vitesse de transmission
    12 Mbit/s
    support de transmission
    2 câbles torsadés blindés type A (RS485)
    nombre d'adresses
    1…126 avec répétiteur
    1…32 sans répétiteur
    nombre d'entrée/sortie d'un répartiteur
    8 E + 8 entrées diagnostic
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    filtrage d'entrée
    1 ms
    seuil de contrôle de la sous-tension
    0…18 V
    état LED
    Diagnostic du canal: 1 DEL par canal
    Statut du canal: 1 DEL par canal
    Diagnostic du bus: 1 LED
    Erreur d'alimentation du capteur: 1 LED
    Statut de l'alimentation du capteur: 1 LED
    tenue aux ondes de choc
    -1 kV alimentation (asymétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    1 kV alimentation (asymétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    -1 kV signal (asymétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    1 kV signal (asymétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    0,5 kV masse/PE se conformer à IEC 61000-4-5
    0,5 kV alimentation (symétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    0,5 kV signal (symétrique) se conformer à IEC 61000-4-5
    position de montage
    Toutes positions
    mode de fixation
    Par 2 vis
    couple de serrage
    1,5 N.m pour M4 vis
    poids du produit
    0,43 kg
    Environnement
    normes
    CEI 1131-2 Type 2
    certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Tenue aux vibrations
    Amplitude constante de 0,35 mm (f= 10…57 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC test
    Accélération constante 5 gn (f= 57…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC test
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 68-2-27, EA tests
    tenue aux décharges électrostatiques
    -4 kV en contact se conformer à IEC 6100-4-11
    4 kV en contact se conformer à IEC 6100-4-11
    -8 kV dans l'air se conformer à IEC 6100-4-11
    8 kV dans l'air se conformer à IEC 6100-4-11
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    -2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (alimentation puissance)
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (alimentation puissance)
    -2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (signal)
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (signal)
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V se conformer à IEC 61000-4-6
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSMF•• Automates de sécurité - Profibus DP, Guide de démarrage rapide (Version 01)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /