France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image FTM1DE16C12E
Ce produit n’est plus fabriqué

FTM1DE16C12E

Image FTM1DE16C12E
Ce produit n’est plus fabriqué
FTM1DE16C12E

module de protection MOD 16 E M12 EXT EXTENSIBLE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Advantys FTM
    fonction produit
    Répartiteurd'E/S modulaire IP67
    type de répartiteur
    Extensible
    nombre d'entrées/sorties
    16
    nombre entrées TOR
    16
    accessoires associés
    Avec détecteurs à 2 fils/3 fils
    raccordement électrique
    1 connecteur femelle M12 (module suivant)
    1 connecteur mâle M12 (module bus ou bus précédent)
    8 connecteurs femelles M12 (détecteur)
    Complémentaires
    courant interne
    50 mA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC
    courant d'alimentation maximum
    4 A
    tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    courant d'entrée numérique
    200 mA
    type d'entrée numérique
    Positif
    alimentation électrique du capteur
    18…30 V
    protection inversion de polarité
    Interne
    filtrage d'entrée
    1 ms
    seuil de contrôle de la sous-tension
    0…18 V
    état LED
    Statut du canal: 1 DEL par canal (jaune)
    Diagnostic d'alimentation électrique: 1 LED
    tenue aux ondes de choc
    -1 kV signal se conformer à IEC 61000-4-5
    1 kV signal se conformer à IEC 61000-4-5
    0,5 kV masse/PE se conformer à IEC 61000-4-5
    0,5 kV alimentation puissance se conformer à IEC 61000-4-5
    position de montage
    Toutes positions
    mode de fixation
    Par 2 vis
    couple de serrage
    1,5 N.m pour M4 vis
    poids du produit
    0,22 kg
    Environnement
    normes
    CEI 1131-2 Type 2
    certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    degré de protection IP
    IP67
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Tenue aux vibrations
    15 gn se conformer à IEC 68-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 68-2-27, EA tests
    tenue aux décharges électrostatiques
    -4 kV en contact se conformer à IEC 6100-4-11
    4 kV en contact se conformer à IEC 6100-4-11
    -8 kV dans l'air se conformer à IEC 6100-4-11
    8 kV dans l'air se conformer à IEC 6100-4-11
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    -2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (alimentation puissance)
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (alimentation puissance)
    -2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (signal)
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (signal)
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V se conformer à IEC 61000-4-6
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    FTM1CN... CANopen Repartiteur d'E/S modulaire IP67 (Version 4)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /