France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image FYG29

FYG29

Image FYG29
FYG29

OsiSense FYG - pressostat - 7bar - écart réglable 2 seuils - 2O

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    45,90 EUR
  • Délai de livraison**
    99 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    nom du pressostat
    FYG
    taille de capteur de pression
    7 bar
    type de raccordement hydraulique
    R 1/4 (mâle) se conformer à ISO 228
    fluide contrôlé
    Eau douce (0…70 °C)
    Eau de mer (0…70 °C)
    entrée de câble
    2 entrées de câble avec passe-câble
    description des contacts
    2 "O" à action brusque
    application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    courant nominal
    10 A à 250 V CA se conformer à EN 60730-1
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1...2 x 2 mm²
    protection contre les courts-circuits
    20 A cartouche fusible, type gG
    type d'écart
    Différentiel réglable
    réglage
    Interne
    affichage local
    Sans
    type de circuit
    Circuit de puissance
    Complémentaires
    matière en contact avec le fluide
    Nylon 6/6
    Nitrile
    Acier zingué
    matière du coffret
    PS
    position de montage
    Toutes positions
    puissance moteur kW
    0,75 kW/1 hp à 110 V CA, monophasé
    1,1 kW/1,5 hp à 110 V CA, 3 phases
    1,5 kW/2 hp à 230 V CA, monophasé
    1,5 kW/2 hp à 400 V CA, monophasé
    2,2 kW/3 hp à 230 V CA, 3 phases
    2,2 kW/3 hp à 400 V CA, 3 phases
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,5…5,4 bar
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    2,8…7 bar
    minimum différentiel possible à faible réglage
    1,2 bar
    minimum différentiel possible à fort réglage
    1,6 bar
    écart maxi réalisable en bas de plage
    2,3 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    2,7 bar
    pression accidentelle maximum permise
    15 bar
    surpression admissible par cycle
    8,75 bar
    pression de rupture
    20 bar
    actionneur pression
    Membrane
    durée de vie électrique
    100000 cycle, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    type de bornier
    4 bornes
    écart mini réalisable en milieu de plage
    1,4 bar
    écart maxi réalisable en milieu de plage
    2,5 bar
    vitesse de commande maximale
    10 cyc/mn
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    poids du produit
    0,34 kg
    précision de répétition
    2 %
    description des bornes ISO n°1
    (1-2)NC
    (3-4)NC
    profondeur
    102 mm
    hauteur
    103 mm
    largeur
    72 mm
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60730
    CE
    température de fonctionnement
    0…45 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…80 °C
    traitement de protection
    TC
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 536
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pressostats FSG..., FTG... et FYG... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    9013FSG2J21 Water Pump Pressure Switch, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Connexions



  • Courbes de performance

    Courbes
    Courbes de fonctionnement


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum


    (y)
    Pression
    (x)
    Temps
    (1)
    Valeur ajustable


Comparer les produits: /