Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Galaxy 5500
Image G55TUPSM40HS

G55TUPSM40HS

Image G55TUPSM40HS
G55TUPSM40HS

Onduleur MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V intégré parallèle, mise en service 5x8

Afficher plus de caractéristiques
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Description
    Onduleur triphasé polyvalent conçu pour les applications de sites, industrielles et de centres de données. Système configurable avec une gamme complète d'accessoires en réponse à vos exigences.
    Model Name
    Onduleur MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V intégré parallèle, mise en service 5x8
    Comprend
    Guide d'installation , Carte d'administration réseau , Service de mise en service , Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement expédié sous 2 semaines
    Disponibilité
    Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Autriche , Azerbaïdjan , Bahamas , Bahreïn , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , République dominicaine , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Iles Falkland (Malouines) , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guinée , Guyane , Guyane , Haïti , Honduras , Hong Kong , Hongrie , Islande , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Namibie , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Paraguay , Pérou , Pologne , Portugal , Porto Rico , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Généralités
    Tolérance de courant de bypass
    +/-10 % réglable à partir de +/-4/6/8 et 10 %
    Courant d'entrée maximal en bypass
    58 A
    Sortie
    Capacité de l'alimentation de sortie
    36.0 KW / 40.0 kVA
    Puissance configurable max. (Watts)
    36.0 KW / 40.0 kVA
    Tension nominale de sortie
    400 3PH
    Remarque sur la tension de sortie
    Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
    Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 2 %
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1
    Autres tensions de sortie
    380, 415V
    Facteur de crête
    3 : 1
    On-line Double conversion
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde
    Branchement en sortie
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup)
    Tolérance de tension en sortie
    ±2 % statique et 100 % de charge
    TDH tension de sortie
    < 1 % de charge linéaire et < 2,5 % de charge non linéaire
    Fonctionnement en surcharge
    10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
    Protection du courant de sortie requise
    40 A
    Courant de sortie neutre
    58 A
    Bypass
    Commutateur de bypass de maintenance intégré , By-pass statique intégré , By-pass externe en option
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400 3PH
    Fréquence d'entrée
    45 - 65 Hz
    Type de connexion en entrée
    4 câbles métalliques (3PH + G) , 4 câbles métalliques (3PH + N)
    Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    323 - 437 (380 V) V , 340 - 460 (400 V) V , 353 - 477 (415 V) V
    Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    250 - 470V
    Autres tensions en entrée
    380 , 415
    Intensité maximale du courant d’entrée
    57 A
    Puissance du disjoncteur d'entrée
    125 A
    Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    20.0
    Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
    Type de protection requis en entrée
    Disjoncteur tripolaire
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
    Durée de recharge type
    10 heure(s)
    Tension nominale des batteries
    432V
    Tension de fin de décharge de batterie
    +/-154 V
    Fonctionnement en surcharge
    60 secondes à 120 % et 30 secondes à 145 %
    Communication et gestion
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2
    Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9635
    Paneau de configuration
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
    Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
    Physique
    Hauteur max.
    1900.0 mm
    Largeur max.
    712.0 mm
    Profondeur max.
    855.0 mm
    Poids net
    400.0 kg
    Poids avec emballage
    420.0 kg
    Hauteur (avec emballage)
    2030.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    980.0 mm
    Profondeur
    960.0 mm
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-999.9 mètres
    Température de stockage
    -20 - 45 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-12000 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    55.500 dB
    Classe de protection
    IP 20
    Conformité
    Approbation
    CE , EN/IEC 62040-3 , IEC 62040-1-2 , IEC 62040-2 , ISO 9001 , TUV , VDE
    Garantie standard
    1 an (pièces uniquement) , 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
    État de l'offre de développement durable
    Directive relative aux batteries
    Conforme
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues24
    • français7
    • anglais17
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGE Galaxy 5500 (Version V2)
    Description
    Brochure du MGE Galaxy 5500 caratéristiques et avantages
    prp.document.label.format pdf
    Taille 622.4 KB
    Date 01/08/12
    Description
    Brochure du MGE Galaxy 5500 caratéristiques et avantages
    Galaxy 5500 Technical Brochure (Version V2)
    Fichiers dans le document
    pdf
    989.7 KB
    Description
    Brochure for the MGE Galaxy 5500 Feature and benefits
    prp.document.label.format zip
    Taille 6.4 MB
    Date 01/08/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    989.7 KB
    Description
    Brochure for the MGE Galaxy 5500 Feature and benefits
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.9 MB
    Date 17/06/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 25/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 521.6 KB
    Date 08/12/14
    Galaxy 5500 20 - 120 kVA 400 V Installation (Version V3)
    Description
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.1 MB
    Date 17/06/18
    Description
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
    Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map (Version V0)
    Description
    Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
    prp.document.label.format pdf
    Taille 214 KB
    Date 11/02/18
    Description
    Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
    Galaxy 5500 20 - 120 kVA 400 V receiving and unpacking (Version V2)
    Description
    Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 04/05/16
    Description
    Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
    Galaxy 5000/5500 40-130 kVA 480 V and 20-120 kVA 400 V Operation Manual (Version V0)
    Description
    Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 25/04/16
    Description
    Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
    MGE Galaxy 5500 20-120 kVA 400 V Safety and Handling (Version V0)
    Description
    Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
    prp.document.label.format pdf
    Taille 433.9 KB
    Date 08/12/14
    Description
    Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Version V0)
    Description
    Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 06/06/14
    Description
    Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
    Modbus Register Map for TCP IP- MGE Galaxy 5500 (Version V0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    38.6 KB
    pdf
    38.6 KB
    Description
    Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
    prp.document.label.format zip
    Taille 77.2 KB
    Date 29/05/14
    Fichiers dans le document
    pdf
    38.6 KB
    pdf
    38.6 KB
    Description
    Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Galaxy 5500 EU Declaration of Conformity (Version V1)
    Description
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 96.6 KB
    Date 10/07/19
    Description
    EU Declaration of Conformity
    MGE Galaxy 5500 - CB-TUV certificate (Version V0)
    Description
    CB certificate for sales
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 19/03/13
    Description
    CB certificate for sales
    prp.document.label.format pdf
    Taille 149.7 KB
    Date 16/10/12
    Description
    CE Declaration of Conformity
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    G55TUPSM20K120H - MGE Galaxy 5500 Integrated Parallel UPS 20-120kVA without Internal Batteries (Version V2)
    Fichiers dans le document
    Description
    MGE Galaxy 5500, Mechanicals
    prp.document.label.format zip
    Taille 6.1 MB
    Date 16/01/18
    Fichiers dans le document
    Description
    MGE Galaxy 5500, Mechanicals
    G55T30K120HR2-SD – MGE Galaxy 5500 30-120kVA UPS 2MOD(N+1) System One Line (Version V0)
    Fichiers dans le document
    zip
    216.5 KB
    pdf
    392.3 KB
    Description
    MGE Galaxy 5500, System One Line Diagrams
    prp.document.label.format zip
    Taille 608.8 KB
    Date 05/07/12
    Fichiers dans le document
    zip
    216.5 KB
    pdf
    392.3 KB
    Description
    MGE Galaxy 5500, System One Line Diagrams
    G55T30K120HR2-WD – MGE Galaxy 5500 30-120kVA UPS 2MOD(N+1) Wiring Diagram (Version V0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    118.4 KB
    zip
    107.9 KB
    Description
    MGE Galaxy 5500, System Wiring Diagrams
    prp.document.label.format zip
    Taille 226.3 KB
    Date 05/07/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    118.4 KB
    zip
    107.9 KB
    Description
    MGE Galaxy 5500, System Wiring Diagrams
    Guide de spécification
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 19/05/16
    MGE Galaxy 5500 20-120 kVA 400 V Technical Specifications (Version V2)
    Description
    Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 19/05/16
    Description
    Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
    Spécification pour appel d'offres
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Single System (Version V0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    213.2 KB
    zip
    39.6 KB
    Description
    MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
    prp.document.label.format zip
    Taille 252.8 KB
    Date 01/08/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    213.2 KB
    zip
    39.6 KB
    Description
    MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Parallel System (Version V1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    233.1 KB
    zip
    41.4 KB
    Description
    MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
    prp.document.label.format zip
    Taille 274.5 KB
    Date 24/07/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    233.1 KB
    zip
    41.4 KB
    Description
    MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Single System (Version V0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    140 KB
    zip
    47.4 KB
    Description
    Guide Specifications
    prp.document.label.format zip
    Taille 187.4 KB
    Date 01/08/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    140 KB
    zip
    47.4 KB
    Description
    Guide Specifications
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Parallel System (Version V1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    143.5 KB
    zip
    53.1 KB
    Description
    Guide Specifications
    prp.document.label.format zip
    Taille 196.6 KB
    Date 24/07/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    143.5 KB
    zip
    53.1 KB
    Description
    Guide Specifications
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.