France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Tesys GB2
Image GB2CD14

GB2CD14

Image GB2CD14
GB2CD14

TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 8A - 1P+N - 1d

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    33,30 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GB2
    Nom de l'appareil
    GB2
    fonction produit
    Disjoncteur
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    description des pôles
    1P + N
    type de réseau
    CA/CC
    catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    DC-12 se conformer à IEC 60947-5-1
    DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    fréquence réseau
    50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    pouvoir de coupure
    1 kA Icu à 48 V CC se conformer à IEC 60947-2
    1,5 kA Icu à 24 V CC se conformer à IEC 60947-2
    3 kA Icu à 110 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    1,5 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    75 % à 110 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    75 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courant de déclenchement magnétique
    108 A
    Complémentaires
    mode d'installation
    Par clips
    support de montage
    Platine
    Rail
    position de montage
    Horizontal
    Vertical
    type de commande
    Par maneton
    In courant assigné d'emploi
    8 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    48 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-2
    puissance dissipée par pôle
    2 W
    endurance mécanique
    8000 cycle
    durée de vie électrique
    8000 cycle
    mode de raccordement
    Connecteur 1 câble(s) 0,75…6 mm²rigide sans embout de câble
    Connecteur 2 câble(s) 0,75…4 mm²rigide sans embout de câble
    Connecteur 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple avec embout de câble
    Connecteur 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec embout de câble
    couple de serrage
    1,2 N.m sur connecteur
    robustesse mécanique
    Chocs: 22 Gn pour 20 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Vibrations: 5 Gn, 5 à 110 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    quantité par lot
    Jeu de 6
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    74 mm
    largeur
    15 mm
    profondeur
    67 mm
    poids du produit
    0,07 kg
    Environnement
    normes
    EN 60947-2
    EN 60947-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    UL
    NEMKO
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    altitude de fonctionnement
    3000 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B6 - Disjoncteurs (Version 4.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Version 6.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for GB2CD14: TeSys GB2 - thermal-magnetic circuit breaker - 1P + N - 8 A - Id = 108 A (Version 2.0)
    Circuit breaker TeSys for control circuits - GB2-CD - 1P+N (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /