Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Tesys GB2
Image GB2DB20

GB2DB20

Green premium brand logo
Image GB2DB20
GB2DB20
Green premium brand logo

TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 2P - 2d

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 44,42 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GB2
    Nom de l'appareil
    GB2
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Description des pôles
    2P
    Type de réseau
    CA/CC
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    DC-12 se conformer à IEC 60947-5-1
    DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    fréquence réseau
    50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    pouvoir de coupure
    2 kA Icu à 110 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    1,5 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    1,5 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    1,5 kA Icu à 24 V CC se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    75 % à 110 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    75 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    75 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courant de déclenchement magnétique
    165 A
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Par clips
    Support de montage
    Rail
    Platine
    Position de montage
    Horizontal
    Vertical
    Type de commande
    Par maneton
    In courant assigné d'emploi
    12 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    48 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-2
    puissance dissipée par pôle
    2 W
    Endurance mécanique
    8000 cycle
    durée de vie électrique
    8000 cycle
    mode de raccordement
    Connecteur 1 câble(s) 0,75…6 mm²rigide sans extrémité de câble
    Connecteur 2 câble(s) 0,75…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Connecteur 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Connecteur 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    couple de serrage
    1,2 N.m sur connecteur
    robustesse mécanique
    Chocs: 22 Gn pour 20 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Vibrations: 5 Gn, 5 à 110 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Quantité du lot
    Lot de 3
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    74 mm
    Largeur
    30 mm
    Profondeur
    70 mm
    Poids du produit
    0,115 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/CEI 60947-2
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    altitude de fonctionnement
    3000 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for GB2DB20: TeSys GB2 - thermal-magnetic circuit breaker - 2P - 12 A - Id = 165 A (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for GB2DB20: TeSys GB2 - thermal-magnetic circuit breaker - 2P - 12 A - Id = 165 A (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Taille 458.9 KB
    Date 01/03/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GB2DB20 : TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 2P - 2d
    Description
    TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 2P - 2d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 2P - 2d
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GB2DB20 : TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 2P - 2d
    Description
    TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 2P - 2d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 2P - 2d
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GB2DB20 : TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 2P - 2d
    Description
    TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 2P - 2d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 2P - 2d
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /