France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium SD3
Image GBX060008K

GBX060008K

Image GBX060008K
GBX060008K

Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø60mm - réduction 8:1 - <10arc.min - 18N.m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    251,14 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Lexium ILS
    Lexium 62
    Lexium SD3
    Lexium ILA
    Lexium 28
    Lexium 52
    Lexium 32
    Lexium 62 ILM
    fonction produit
    Réducteur planétaire
    type de réducteur
    Denture droite
    Nom de l'appareil
    GBX
    conformité
    BMH (70 mm, 1 taille moteur)
    BSH (55 mm, 1 taille moteur)
    BSH (55 mm, 2 taille moteur)
    BSH (55 mm, 3 taille moteur)
    BSH (70 mm, 1 taille moteur)
    BRS3
    ILA (57 mm, 1 taille moteur)
    ILA (57 mm, 2 taille moteur)
    ILS (57 mm, 1 taille moteur)
    ILS (57 mm, 2 taille moteur)
    ILS (57 mm, 3 taille moteur)
    BCH2 (60 mm, 1 taille moteur)
    BCH2 (60 mm, 2 taille moteur)
    SH3
    MH3
    ILM
    diamètre externe réducteur
    60 mm
    ratio réducteur
    8:1
    Complémentaires
    jeu de torsion maximal
    10 arc.min
    rigidité de torsion
    2,3 N.m/arcmin
    couleur du boitier
    Noir
    matière du boîtier
    Aluminium anodisé noir
    matière de l'axe
    C 45
    informations complémentaires
    Lubrifié pendant toute la durée de vie
    durée de vie en heures
    30000 H à 100 Tr/mn à 30 °C
    position de montage
    Toutes positions
    rendement
    96 %
    force radiale maximale Fr
    340 N à 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l’arbre de sortie pendant 30 000 heures à 30 °C
    force axiale maximale Fa
    450 N à 100 Tr/mn, pendant 30000 heures à 30 °C
    moment of inertia
    0,065 kg.cm²
    couple de sortie continu
    18 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
    couple de sortie maximal
    29 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
    poids du produit
    0,9 kg
    Environnement
    intensité sonore
    58 dB à 1 m, sans charge
    degré de protection IP
    Arbre de sortie: IP54
    ambient temperature for operation
    -25…90 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Réducteurs planétaires GBX, GBY pour Servo moteurs et Entraînements intégrés Lexium 62 ILM (Version 4.0)
    GBX, GBY Planetary gearboxes for Lexium motors and Lexium 62 ILM integrated drive (Version 4.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for GBX060008K: gearbox straight teeth GBX - Ø 60 mm - reduction 8:1 < 10 arc.min - 18 N.m (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions avec le Kit d'Adaptation pour Servo-Moteur


    (1)
    Kit d'adaptation GBK
    (2)
    les cotes a1, c, Ø 6, Ø 7, Ø 8 liées au kit d'adaptation GBK dépendent de l'association réducteur/servo-moteur
    Ø 8
    adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

    Valeurs en mm

    a2

    a3

    a4

    a5

    h

     g

    Ø 1

    Ø 2

    Ø 3

    Ø 4

    Ø 5

    55

    35

    30

    2,5

    16

    5

    60

    40 h7

    14 h7

    M5 x 8

    52

    Valeurs en in.

    a2

    a3

    a4

    a5

    h

     g

    Ø 1

    Ø 2

    Ø 3

    Ø 4

    Ø 5

    2,16

    1,38

    1,18

    0,10

    0,63

    0,19

    2,36

    1,57 h7

    0,55 h7

    M5 x 0,31

    2,05


Comparer les produits: /