France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image GBX120060K

GBX120060K

Image GBX120060K
GBX120060K

Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø120mm - réduction 60:1 - <11arc.min -260N.m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    837,58 EUR
  • Délai de livraison**
    28 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    Lexium 62
    Lexium 32i
    Lexium 62 ILM
    Lexium 52
    fonction produit
    Réducteur planétaire
    type de réducteur
    Denture droite
    Nom de l'appareil
    GBX
    conformité
    BMI (70 mm, 2 taille moteur)
    BMH (70 mm, 1 taille moteur)
    BMH (70 mm, 2 taille moteur)
    BSH (70 mm, 1 taille moteur)
    BSH (70 mm, 2 taille moteur)
    SH3
    MH3
    ILM
    diamètre externe réducteur
    120 mm
    ratio réducteur
    60:1
    Complémentaires
    jeu de torsion maximal
    11 arc.min
    rigidité de torsion
    12 N.m/arcmin
    couleur du boitier
    Noir
    matière du boîtier
    Aluminium anodisé noir
    matière de l'axe
    C 45
    informations complémentaires
    Lubrifié pendant toute la durée de vie
    durée de vie en heures
    30000 H à 100 Tr/mn à 30 °C
    position de montage
    Toutes positions
    rendement
    90 %
    force radiale maximale Fr
    1500 N à 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l’arbre de sortie pendant 30 000 heures à 30 °C
    force axiale maximale Fa
    2100 N à 100 Tr/mn, pendant 30000 heures à 30 °C
    moment of inertia
    2,57 kg.cm²
    couple de sortie continu
    260 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
    couple de sortie maximal
    416 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
    poids du produit
    10 kg
    Environnement
    intensité sonore
    65 dB à 1 m, sans charge
    degré de protection IP
    Arbre de sortie: IP54
    ambient temperature for operation
    -25…90 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32i Servo-moteurs intégrés (Version 3.0)
    Réducteurs planétaires GBX, GBY pour Servo moteurs et Entraînements intégrés Lexium 62 ILM (Version 4.0)
    GBX, GBY Planetary gearboxes for Lexium motors and Lexium 62 ILM integrated drive (Version 4.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Dimensions avec le Kit d'Adaptation pour Servo-Moteur


    (1)
    Kit d'adaptation GBK
    (2)
    les cotes a1, c, Ø 6, Ø 7, Ø 8 liées au kit d'adaptation GBK dépendent de l'association réducteur/servo-moteur
    Ø 8
    adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

    Valeurs en mm

    a2

    a3

    a4

    a5

    h

     g

    Ø 1

    Ø 2

    Ø 3

    Ø 4

    Ø 5

    154

    55

    50

    5

    28

    8

    115

    80 h7

    25 h7

    M10 x 16

    100

    Valeurs en in.

    a2

    a3

    a4

    a5

    h

     g

    Ø 1

    Ø 2

    Ø 3

    Ø 4

    Ø 5

    6,06

    2,17

    1,97

    0,19

    1,10

    0,31

    4,53

    3,15 h7

    0,98 h7

    M10 x 0,63

    3,94


Comparer les produits: /