France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image GBX1600031403F

GBX1600031403F

Image GBX1600031403F
GBX1600031403F

Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø160mm - réduction 3:1 - < 6° - 400N.m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 636,21 EUR
  • Délai de livraison**
    33 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    Lexium 15
    fonction produit
    Réducteur planétaire
    type de réducteur
    Denture droite
    Nom de l'appareil
    GBX
    diamètre externe réducteur
    160 mm
    conformité
    BSH1403…
    ratio réducteur
    3:1
    Complémentaires
    jeu de torsion maximal
    6 arc.min
    rigidité de torsion
    38 N.m/arcmin
    couleur du boitier
    Noir
    matière du boîtier
    Aluminium anodisé noir
    matière de l'axe
    C 45
    informations complémentaires
    Lubrifié pendant toute la durée de vie
    durée de vie en heures
    30000 H à 100 Tr/mn à 30 °C
    rendement
    96 %
    position de montage
    Toutes positions
    force radiale maximale Fr
    4200 N à 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l’arbre de sortie pendant 30 000 heures à 30 °C
    6000 N à 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l’arbre de sortie pendant 10 000 heures à 30 °C
    force axiale maximale Fa
    6000 N à 100 Tr/mn, pendant 30000 heures à 30 °C
    8000 N à 100 Tr/mn, pendant 10000 heures à 30 °C
    moment of inertia
    12,14 g.cm²
    couple de sortie continu
    400 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
    couple de sortie maximal
    640 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
    poids du produit
    18 kg
    Environnement
    intensité sonore
    70 dB à 1 m, sans charge
    degré de protection IP
    Arbre de sortie: IP54
    ambient temperature for operation
    -25…90 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Réducteurs planétaires GBX, GBY pour Servo moteurs et Entraînements intégrés Lexium 62 ILM (Version 4.0)
    GBX, GBY Planetary gearboxes for Lexium motors and Lexium 62 ILM integrated drive (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits
Comparer les produits: /