Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image GBX1600401002F
Ce produit n’est plus fabriqué

GBX1600401002F

Image GBX1600401002F
Ce produit n’est plus fabriqué
GBX1600401002F

Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø160mm - réduction 40:1 - < 10° - 700N.m

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Compatibilité de gamme
    Lexium 32
    Lexium 52
    Lexium 62 ILM
    Lexium 15
    Lexium 32i
    Lexium 62
    Fonction produit
    Réducteur planétaire
    type de réducteur
    Denture droite
    Nom de l'appareil
    GBX
    diamètre externe réducteur
    160 mm
    conformité
    BSH (100 mm, 2 taille moteur)
    BMH (100 mm, 2 taille moteur)
    BMI (100 mm, 2 taille moteur)
    SH3
    MH3
    ILM
    ratio réducteur
    40:1
    Complémentaires
    jeu de torsion maximal
    10 arc.min
    rigidité de torsion
    41 N.m/arcmin
    couleur du boitier
    Noir
    Matière du boîtier
    Aluminium anodisé noir
    matière de l'axe
    C 45
    Informations complémentaires
    Lubrifié pendant toute la durée de vie
    durée de vie en heures
    30000 H à 100 Tr/mn à 30 °C
    rendement
    94 %
    Position de montage
    Toutes positions
    force radiale maximale Fr
    4200 N à 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l’arbre de sortie pendant 30 000 heures à 30 °C
    6000 N à 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l’arbre de sortie pendant 10 000 heures à 30 °C
    force axiale maximale Fa
    6000 N à 100 Tr/mn, pendant 30000 heures à 30 °C
    8000 N à 100 Tr/mn, pendant 10000 heures à 30 °C
    moment of inertia
    5,28 g.cm²
    couple de sortie continu
    700 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
    couple de sortie maximal
    1120 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
    Poids du produit
    22 kg
    Environnement
    intensité sonore
    70 dB à 1 m, sans charge
    degré de protection IP
    Arbre de sortie: IP54
    ambient temperature for operation
    -25…90 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 30/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 19/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 30/04/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Les cotes a, a1, c, Ø 6 et Ø 7 dépendent de l'association réducteur planétaire/servo-moteur
    (2)
    Assemblage au servo-moteur

    Dimensions en mm

    a2

    a3

    a4

    a5

    h

     g

    Ø 1

    Ø 2

    Ø 3

    Ø 4 (oblong)

    Ø 5

    153,5

    87

    80

    8

    43

    12

    160

    130 h7

    40 h7

    M12 x 20

    145

    Dimensions en mm

    a

    a1

    c

    Ø 6

    Ø 7

    305

    64,5

    140 x 140

    M8

    115

    Dimensions en in.

    a2

    a3

    a4

    a5

    h

     g

    Ø 1

    Ø 2

    Ø 3

    Ø 4 (oblong)

    Ø 5

    6,04

    3,42

    3,14

    0,31

    1,69

    0,47

    6,29

    5,12 h7

    1,57 h7

    M12 x 0,79

    5,70

    Dimensions en in.

    a

    a1

    c

    Ø 6

    Ø 7

    12,00

    2,53

    0,21 x 0,21

    M8

    4,52


Comparer les produits: /