Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GC, GY, GF
Image GC1620M5

GC1620M5

Green premium brand logo
Image GC1620M5
GC1620M5
Green premium brand logo

TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 50,93 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GC
    Fonction produit
    Contacteur modulaire
    Nom de l'appareil
    GC16
    application du contacteur
    Chaleur
    Commande moteur (AC-3)
    Éclairage
    Complémentaires
    Catégorie d'emploi
    AC-7A
    AC-7B
    Description des pôles
    2P
    power pole contact composition
    2F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 250 V CA
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A AC-7A
    5 A AC-7B
    Position de montage
    30°/verticale
    type de circuit de commande
    CA à 50 Hz
    tension circuit de commande
    220...240 V CA 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    16 A à <50 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    40 A à 400 V CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 61095
    pouvoir assigné de coupure
    40 A à 400 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 61095
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    128 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    40 A à <40 °C - 30 s pour circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    16 A GL à <= 440 V pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension d'isolement
    500 V se conformer à CEI 61095
    500 V se conformer à VDE 0110
    Endurance électrique
    AC-7A: 100000 cycle
    AC-7B: 100000 cycle
    puissance dissipée par pôle
    0,65 W
    Type de commande
    Contrôle à distance
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    Normes
    CEI 61095
    IEC 60947-5
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 6 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 4 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 6 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 6 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 4 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Circuit de puissance: 0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier
    temps de fonctionnement
    10…25 ms ouverture
    10…30 ms fermeture
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    300 cyc/h à <50 °C
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc à 50 Hz (à <50 °C)
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 50 Hz (à <50 °C)
    puissance d'appel en VA
    15 VA 50 Hz (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    3,8 VA 50 Hz (à 20 °C)
    dissipation thermique
    1,3 W à 50/60 Hz
    Environnement
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à VDE 0106 (en enveloppe)
    IP20 se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -5…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Altitude de fonctionnement
    <= 3000 m
    Robustesse mécanique
    Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 3 Gn, 5 à 300 Hz
    nombre total de modules de 18 mm
    1
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    17,5 mm
    Profondeur
    62,5 mm
    Poids du produit
    0,11 kg
    Quantité du lot
    Jeu de 12
    Couleur
    Blanc
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    121 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    23 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    2,452 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    8 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    23 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    96
    Poids de l'emballage 3
    12,172 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 09/12/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GC1620M5 : TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca
    Description
    TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GC1620M5 : TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca
    Description
    TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GC1620M5 : TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca
    Description
    TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 381.6 KB
    Date 14/12/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.