France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 12Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    66,50 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    5
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GC
    fonction produit
    Contacteur modulaire
    nom de l'appareil
    GC25
    application du contacteur
    Chaleur
    Commande moteur (AC-3)
    Éclairage
    Complémentaires
    catégorie d'emploi
    AC-7A
    AC-7B
    nombre de pôles
    2P
    composition des contacts pôles
    2F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 250 V CA
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    25 A AC-7A
    8,5 A AC-7B
    position de montage
    30°/verticale
    type de circuit de commande
    CA 50 Hz
    tension circuit de commande
    12 V CA 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    25 A à <= 50 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    68 A à 400 V CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 61095
    pouvoir assigné de coupure
    68 A à 400 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 61095
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    200 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
    62 A <= 40 °C 30 s circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    25 A GL à <= 440 V pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    2,5 mOhm à 50 Hz - Ith 25 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à IEC 61095
    500 V se conformer à VDE 0110
    durée de vie électrique
    AC-7A : 100000 cycle
    AC-7B : 100000 cycle
    puissance dissipée par pôle
    1,6 W
    type de commande
    Contrôle à distance
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    normes
    IEC 60947-5
    IEC 61095
    mode de raccordement
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 6 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 6 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande : 0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Circuit de puissance : 0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier
    temps de fonctionnement
    10…25 ms ouverture
    10…30 ms fermeture
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    300 cyc/h à <= 50 °C
    plage de tension du circuit de commande
    0,2 à 0,75 Uc à <= 50 °C perte de niveau 50 Hz
    0,85…1,1 Uc à <= 50 °C opérationnel 50 Hz
    consommation maxi au maintien en VA
    3.8 VAà 20 °C 50 Hz
    dissipation thermique
    1,3 W à 50/60 Hz
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à VDE 0106
    IP40 en enveloppe se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement maximale
    -5…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 3000 m
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
    Vibrations contacteur fermé 3 Gn, 5 à 300 Hz
    nombre total de modules de 18 mm
    1
    hauteur
    81 mm
    largeur
    17,5 mm
    profondeur
    62,5 mm
    poids
    0,11 kg
    quantité par lot
    Jeu de 12
    couleur
    Blanc
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modular contactor TeSys GC 16/25A 1NO+1NC /2NO/2NC (Version 1.0)
    CAD files for GC2520J5: Modular contactor TeSys GC 16/25A 1NO+1NC /2NO/2NC (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU/CE Declaration for CT Tesys GC GY 16A to 63A (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Version 2.0)
    Date 07/03/19
    Taille 381.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.