Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GC, GY, GF
Image GF1611U7

GF1611U7

Green premium brand logo
Image GF1611U7
GF1611U7
Green premium brand logo

TeSys GF16 - télérupteur - bobine 230..240V 50/60Hz - 1O+1F 16A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 59,55 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GF
    Fonction produit
    Télérupteur
    Nom de l'appareil
    GF16
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    Description des pôles
    2P
    composition des pôles
    1F+1O
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A AC-1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    courant temporaire admissible
    320 A à <40 °C 1 s
    48 A à <40 °C 30 s
    96 A à <40 °C 10 s
    Position de montage
    +/- 90° par rapport au plan vertical
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    230...240 V CA 50/60 Hz
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Complémentaires
    [Ith] courant thermique conventionnel
    16 A à <50 °C
    impédance moyenne
    4 mOhm à 50 Hz - Ith 16 A
    [Ui] tension d'isolement
    400 V se conformer à IEC 60947-5-1
    400 V se conformer à VDE 0110
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV en enveloppe
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5 mm² rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5 mm² souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5 mm² souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5 mm² souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5 mm² rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5 mm² souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5…6 mm² souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5…6 mm² souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5…6 mm² rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5…4 mm² souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5…4 mm² souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5…4 mm² rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Circuit de puissance: 0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier
    temps de fonctionnement
    70 ms fermeture
    70 ms ouverture
    vitesse de commande maxi
    900 cyc/h
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc à <50 °C 50/60 Hz
    Durée de l'impulsion
    >= 70 ms
    consommation moyenne en VA
    19 VA CA 50 Hz à à Uc à 20 ºC
    puissance dissipée par pôle
    1 W
    Endurance mécanique
    1 Mcycles
    durée de vie électrique
    100000 cycle AC-22
    200000 cycle AC-21
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    64 mm
    Poids
    0,11 kg
    Quantité du lot
    Jeu de 12
    Environnement
    Normes
    CEI 60669-1
    IEC 60669-2
    NF C 61-112
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à VDE 0106 (en enveloppe)
    IP20 se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m sans
    Robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    118 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    23 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    1,42 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    8 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9,4 cm
    Longueur de l'emballage 2
    23 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    48
    Poids de l'emballage 3
    6,152 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GF - impulse relay - 16 A - 50/60 Hz coil (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    305.2 KB
    pdf
    228.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 533.5 KB
    Date 17/07/18
    Fichiers dans le document
    stp
    305.2 KB
    pdf
    228.4 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 11/05/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GF1611U7 : TeSys GF16 - télérupteur - bobine 230..240V 50/60Hz - 1O+1F 16A
    Description
    TeSys GF16 - télérupteur - bobine 230..240V 50/60Hz - 1O+1F 16A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    TeSys GF16 - télérupteur - bobine 230..240V 50/60Hz - 1O+1F 16A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GF1611U7 : TeSys GF16 - télérupteur - bobine 230..240V 50/60Hz - 1O+1F 16A
    Description
    TeSys GF16 - télérupteur - bobine 230..240V 50/60Hz - 1O+1F 16A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    TeSys GF16 - télérupteur - bobine 230..240V 50/60Hz - 1O+1F 16A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GF1611U7 : TeSys GF16 - télérupteur - bobine 230..240V 50/60Hz - 1O+1F 16A
    Description
    TeSys GF16 - télérupteur - bobine 230..240V 50/60Hz - 1O+1F 16A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    TeSys GF16 - télérupteur - bobine 230..240V 50/60Hz - 1O+1F 16A
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.2 KB
    Date 02/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.