France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image GK1DD
Ce produit n’est plus fabriqué

GK1DD

Image GK1DD
Ce produit n’est plus fabriqué
GK1DD

portefusible GK1 2P 32 A pour fusible NFC 10 x 38 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2008
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence GK1DD peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
DF102
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
  • Mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible.
1
DF103V
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
  • Mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible.
1
  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GK1
    Nom de l'appareil
    GK1 D
    taille du fusible
    10 x 38 mm
    fonction produit
    Porte-fusible
    description des pôles
    2P
    type de réseau
    CC
    CA
    [Ith] courant thermique conventionnel
    25 A à <40 °C avec fusiblesà cartouche aM
    30 A à <40 °C avec fusiblesà cartouche gG
    32 A à <40 °C avec branchements tubulaires
    quantité par lot
    Jeu de 6
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Par maneton
    support de montage
    Rail
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    8 kA avec branchements tubulaires se conformer à IEC 60269-1
    mode de raccordement
    Bornes à vis 1 câble(s) 10 mm² souple sans embout de câble
    Bornes à vis 1 câble(s) 10 mm² rigide sans embout de câble
    Bornes à vis 2 câble(s) 6 mm² souple sans embout de câble
    Bornes à vis 2 câble(s) 6 mm² rigide sans embout de câble
    couple de serrage
    1,2 N.m - sur bornes à vis
    position de montage
    +/- 23°
    hauteur
    81 mm
    largeur
    35 mm
    profondeur
    71,5 mm
    poids du produit
    0,142 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -50…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /