France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image GK1EF
Ce produit n’est plus fabriqué

GK1EF

Image GK1EF
Ce produit n’est plus fabriqué
GK1EF

portefusible GK1 3P 50 A fusible 14 x 51 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2008
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence GK1EF peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
DF143C
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
  • Mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible.
1
DF143VC
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
  • Mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible.
1
  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GK1
    fonction produit
    Sectionneur fusible
    Nom de l'appareil
    GK1 E
    description des pôles
    3P
    Complémentaires
    support de montage
    Rail
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    type de commande
    Par maneton
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 690 V CA
    taille du fusible
    14 x 51 mm
    type de fusible
    AM
    GG
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 2,5…25 mm²rigide
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 2,5…25 mm²souple
    couple de serrage
    2 N.m circuit de puissance: sur connecteur
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -50…70 °C
    hauteur
    97 mm
    largeur
    78,75 mm
    profondeur
    86 mm
    poids du produit
    0,394 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DF6 GK1 Fuse carriers and accessories (Version 06)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /