France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys DF, LS1/GK1
Image GK1FV
Ce produit n’est plus fabriqué

GK1FV

Image GK1FV
Ce produit n’est plus fabriqué
GK1FV

corps de sectionneur fusible GK1 3P 125 A pour fusible NFC 22 x 58 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence GK1FV est remplacée par le groupe de produits suivant :
Ajouter le groupe de produits au panier
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2012
  • Mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible.
Ou La référence GK1FV est remplacée par le groupe de produits suivant :
Ajouter le groupe de produits au panier
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2012
  • Mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible.
Ou La référence GK1FV est remplacée par le groupe de produits suivant :
Ajouter le groupe de produits au panier
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2012
  • Mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible.
Ou La référence GK1FV est remplacée par le groupe de produits suivant :
Ajouter le groupe de produits au panier
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2012
  • Mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible.
Ou La référence GK1FV est remplacée par le groupe de produits suivant :
Ajouter le groupe de produits au panier
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2012
  • Mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible.
Ou La référence GK1FV est remplacée par le groupe de produits suivant :
Ajouter le groupe de produits au panier
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2012
  • Mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible.
  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GK1
    fonction produit
    Sectionneur fusible
    Nom de l'appareil
    GK1 F
    description des pôles
    3P
    Complémentaires
    support de montage
    Rail
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    type de commande
    Par maneton
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 690 V CA
    Circuit de signalisation: 500 V CA
    Circuit de signalisation: 220 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A pour circuit de signalisation
    125 A pour circuit de puissance
    description des contacts
    1 F/O déclenchement de dispositif amont sur fusible sauté
    1 F/O coupure précoce
    taille du fusible
    22 x 58 mm
    type de fusible
    AM
    GG
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 16…70 mm²rigide
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 16…50 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 16…25 mm²souple avec embout de câble
    couple de serrage
    2 N.m circuit de puissance: sur connecteur
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -50…70 °C
    hauteur
    128 mm
    largeur
    136 mm
    profondeur
    97 mm
    poids du produit
    0,9 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GK1 AP07/08 External handles operators (Version 04)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /