France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys GS1 - commande rotative latérale droite - 100..400A - poignée noire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    19,60 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys
    nom de l'appareil
    GS1AH
    fonction produit
    Poignée rotative
    couleur de poignée
    Noire
    couleur du plastron de la commande
    Gris
    Complémentaires
    type de commande rotative
    Côté droit direct
    marquage
    O-I
    cadenassage de la commande rotative
    Avec
    conformité
    GS
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    100 A
    125 A
    160 A
    200 A
    250 A
    315 A
    400 A
    poids
    0,1 kg
    Environnement
    normes
    IEC
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GS1 250...315A Accessories (Version 1.1)
    Date 16/11/17
    Taille 5.5 MB
    GS1 100...200A Accessories (Version 1.1)
    Date 16/11/17
    Taille 3.4 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GS - black direct right side rotary handle - for switch disc 100…400 A (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 199.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Version 1.0)
    Date 09/11/17
    Taille 224.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.