France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys GS
Image GS1AH150
Ce produit n’est plus fabriqué

GS1AH150

Image GS1AH150
Ce produit n’est plus fabriqué
GS1AH150

commande rotative frontale GS1 630 à 1250 A poignée noire

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2008
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence GS1AH150 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
GS2AH150
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 09 janvier 2008
  • gamme UL
1
GS2AH570
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 09 janvier 2008
  • gamme IEC
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB5
    Nom de l'appareil
    Poignée GS1
    fonction produit
    Poignée
    accessoires associés
    Interrupteur-sectionneur 630 à 1 250 A
    type de commande rotative
    Externe
    emplacement de montage
    Façade
    couleur de poignée
    Noire
    Complémentaires
    couleur du plastron de la commande
    Noir
    cadenassage de la commande rotative
    Avec
    poids du produit
    7000 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GS1 400...1250A handles and accessories (Version 1.1)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Version 1.0)
    Date 01/06/15
    Taille 199.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Version 1.0)
    Date 01/12/15
    Taille 224.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /