France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys GS
Image GS1AM1

GS1AM1

Image GS1AM1
GS1AM1

TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    28,04 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GS1AM
    Fonction produit
    Contact auxiliaire
    application du contact
    Indicateur de position 0-I
    Description des contacts
    1 F/O
    fonctionnement des contacts
    Coupure précoce
    [Ith] courant thermique conventionnel
    16 A à <40 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi
    12 A à 24 V DC-13
    2 A à 440 V AC-15
    2 A à 48 V DC-13
    3 A à 400/415 V AC-15
    4 A à 230 V AC-15
    5 A à 127 V AC-15
    0,4 A à 220 V DC-13
    0,6 A à 110 V DC-13
    Complémentaires
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    durée de vie électrique
    30000 cycle AC-15
    Accessoires associés
    GS
    switch rated current
    400 A
    50 A
    63 A
    160 A
    100 A
    60 A
    250 A
    315 A
    125 A
    200 A
    Type de fusible
    NFC
    DIN
    BS
    type de commande rotative
    Côté droit direct
    Poids
    0,023 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français12
    • anglais9
    • espagnol6
    • russe6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Taille pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B5 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles (Version 4.0)
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs à fusibles - gamme TeSys GS
    Taille pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 11/06/19
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs à fusibles - gamme TeSys GS
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Taille pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Version 6.0)
    Description
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    Taille pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 15/05/19
    Description
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1Foo / - / GS1QQoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50 A…400 A avec commande directe (Version 2.0)
    Description
    GS1Foo / - / GS1QQoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50 A…400 A avec commande directe
    Taille pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 03/06/19
    Description
    GS1Foo / - / GS1QQoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50 A…400 A avec commande directe
    Taille pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 10/04/06
    Taille pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 10/04/06
    Taille pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 10/04/06
    Taille pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 10/04/06
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GS - auxiliary early-break contact (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    227.4 KB
    pdf
    228.5 KB
    Taille zip
    Taille 455.9 KB
    Date 17/07/18
    Fichiers dans le document
    stp
    227.4 KB
    pdf
    228.5 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 276.8 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite
    Description
    TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 17/11/19
    Description
    TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite
    Description
    TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 17/11/19
    Description
    TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite
    Description
    TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 17/11/19
    Description
    TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /