France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I/Test - 1F - 32…1250A - toute cde

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    12,97 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys
    nom de l'appareil
    GS1AM
    fonction produit
    Contact auxiliaire
    application du contact
    Indicateur test position 0-I
    description des contacts
    1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure précoce
    [Ith] courant thermique conventionnel
    16 A à 40 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    0,125 à 240 V AC-15
    0,25 à 120 V AC-15
    1,5 A à 480 V AC-15
    1,8 A à 400 V AC-15
    2,8 A à 24 V DC-13
    0,15 A à 400 V DC-13
    0,27 A à 250 V DC-13
    0,55 A à 125 V DC-13
    1,4 A à 48 V DC-13
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    TeSys ,TeSys GS ,GS1 DD ,sectionneur inter-fusible
    durée de vie mécanique
    5000000 cycle
    durée de vie électrique
    1000000 cycle sur AC-15
    conformité
    GS1
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    1250 A
    100 A
    125 A
    160 A
    200 A
    250 A
    315 A
    32 A
    400 A
    50 A
    60 A
    600 A
    63 A
    630 A
    800 A
    type de fusible
    BS
    DIN
    NFC
    type de commande rotative
    Avant externe
    Côté gauche externe
    Côté droit externe
    poids
    0,015 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GS - auxiliary early-break contact - front side (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.