Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GS
Image GS1AP44

GS1AP44

Image GS1AP44
GS1AP44

TeSys GS - cache-borne - 4P - 200A à 400A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 31,57 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GS1AP
    Fonction produit
    Cache-borne
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de protection
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys GS GS2M
    TeSys TeSys GS GS2N
    TeSys TeSys GS GS2P
    TeSys TeSys GS GS2Q
    Fupact FuPact GS GSB160
    Fupact FuPact GS GSD160
    Fupact FuPact GS GSB200
    Fupact FuPact GS GSB250
    Fupact FuPact GS GSD250
    Fupact FuPact GS GSB400
    Fupact FuPact GS GSD400
    Normes
    CEI
    Description des pôles
    4P
    switch rated current
    160 A
    200 A
    250 A
    315 A
    400 A
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,30 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    214 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17,5 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    218 g
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    7 cm
    Longueur de l'emballage 2
    17,5 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    16
    Poids de l'emballage 3
    3,916 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français9
    • anglais7
    • allemand5
    • chinois5
    • espagnol5
    • italien5
    • portugais5
    • russe5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.9 MB
    Date 22/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 01/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 01/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 10/04/06
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 323.1 KB
    Date 17/07/18
    Fichiers dans le document
    stp
    135.9 KB
    pdf
    187.1 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1AP44 : GS1AP44_REACH_DECLARATION
    Description
    GS1AP44_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    GS1AP44_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1AP44 : GS1AP44_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GS1AP44_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    GS1AP44_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1AP44 : GS1AP44_ROHS_DECLARATION
    Description
    GS1AP44_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    GS1AP44_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.