Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GS
Image GS1AW44
Ce produit n’est plus fabriqué

GS1AW44

Image GS1AW44
Ce produit n’est plus fabriqué
GS1AW44

BORNE A CAGE 4X250A

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GS1AW
    Fonction produit
    Bornier à boîtier
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys GS GS2M sectionneur inter-fusible
    TeSys TeSys GS GS2N sectionneur inter-fusible
    Fupact FuPact GS GSB200 sectionneur inter-fusible
    Fupact FuPact GS GSB250 sectionneur inter-fusible
    Fupact FuPact GS GSD250 sectionneur inter-fusible
    Description des pôles
    4P
    switch rated current
    200 A
    250 A
    Complémentaires
    Poids
    0,480 kg
    Quantité du lot
    Lot de 4
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    302 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais4
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 01/06/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GS - cage terminal (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    234.1 KB
    pdf
    363.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 597.6 KB
    Date 17/07/18
    Fichiers dans le document
    stp
    234.1 KB
    pdf
    363.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1AW44 : BORNE A CAGE 4X250A
    Description
    BORNE A CAGE 4X250A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    BORNE A CAGE 4X250A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1AW44 : BORNE A CAGE 4X250A
    Description
    BORNE A CAGE 4X250A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    BORNE A CAGE 4X250A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1AW44 : BORNE A CAGE 4X250A
    Description
    BORNE A CAGE 4X250A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    BORNE A CAGE 4X250A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.