Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GS
Image GS1DD3

GS1DD3

Image GS1DD3
GS1DD3

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 165,50 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GS
    Nom de l'appareil
    GS1 DD
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    Fonction de l’appareil
    Protection
    Description des pôles
    3P
    Pôles protégés
    3t
    Description des contacts
    3 "F"
    [Ith] courant thermique conventionnel
    32 A à <40 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi
    20 A à 440 V 2 pôles en série par phase DC-23A
    20 A à 440 V 2 pôles en série par phase DC-23B
    32 A à 400 V AC-23A
    32 A à 400 V AC-23B
    32 A à 500 V AC-23A
    32 A à 500 V AC-23B
    32 A à 690 V AC-23A
    32 A à 690 V AC-23B
    Type de fusible
    NFC
    Taille du fusible
    10 x 38 mm
    Type de réseau
    CA
    CC
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaires
    type de commande rotative
    Avant direct
    Côté gauche externe
    Côté droit externe
    Avant externe
    Support de montage
    Platine
    Rail
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    puissance assignée d'emploi en W
    15 kW à 400 V
    18,5 kW à 500 V
    25 kW à 690 V
    pouvoir de fermeture
    320 A à 400 V AC-23B
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    100 kA à 400 V avec protection à l’aide de fusibles gG
    pouvoir de coupure
    256 A à 400 V (AC-23B)
    résistance de court-circuit
    5,5 kA
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    1500 cycle AC-23A
    1500 cycle AC-23B
    300 cycle DC-23A
    300 cycle DC-23B
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier2,5…16 mm² souple
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 3 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    Certifications du produit
    CE
    traitement de protection
    TH
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
    Température de fonctionnement
    -20…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    960 °C corps se conformer à CEI 60695-2-1
    Hauteur
    98 mm
    Largeur
    96 mm
    Profondeur
    112 mm
    Poids du produit
    0,46 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    460 g
    Hauteur de l'emballage 1
    9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    18
    Poids de l'emballage 2
    8,795 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    144
    Poids de l'emballage 3
    80,444 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    77 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français9
    • anglais8
    • espagnol4
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1DD3 / GS1DD4 / GS1DDB3 / GS1DDB4 - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 32 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche (Version F)
    Description
    GS1DD3 / GS1DD4 / GS1DDB3 / GS1DDB4 - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 32 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 03/06/19
    Description
    GS1DD3 / GS1DD4 / GS1DDB3 / GS1DDB4 - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 32 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1DD3 complete product (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    713.1 KB
    dwg
    284.4 KB
    dwf
    98.1 KB
    wmf
    67.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document
    dxf
    713.1 KB
    dwg
    284.4 KB
    dwf
    98.1 KB
    wmf
    67.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 600.7 KB
    Date 17/07/18
    Fichiers dans le document
    stp
    363.5 KB
    pdf
    237.2 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 332.8 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1DD3 : TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1DD3 : TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1DD3 : TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 307.1 KB
    Date 29/04/20
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 361.8 KB
    Date 29/04/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.