Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GS
Image GS1GD4

GS1GD4

Image GS1GD4
GS1GD4

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 282,05 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GS
    Nom de l'appareil
    GS1G
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    Fonction de l’appareil
    Protection
    Description des pôles
    4P
    Pôles protégés
    4t
    Description des contacts
    4 "F"
    [Ith] courant thermique conventionnel
    63 A à <40 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A à 440 V 2 pôles en série par phase DC-23A
    40 A à 440 V 2 pôles en série par phase DC-23B
    63 A à 400 V AC-23A
    63 A à 400 V AC-23B
    63 A à 500 V AC-23A
    63 A à 500 V AC-23B
    63 A à 690 V AC-23A
    63 A à 690 V AC-23B
    Type de fusible
    DIN
    Taille du fusible
    000
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaires
    type de commande rotative
    Côté droit direct
    Support de montage
    Platine
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    puissance assignée d'emploi en W
    33 kW à 400 V
    45 kW à 500 V
    55 kW à 690 V
    pouvoir de fermeture
    630 A à 400 V AC-23B
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    100 kA à 400 V avec protection à l’aide de fusibles gG
    pouvoir de coupure
    500 A à 400 V (AC-23B)
    résistance de court-circuit
    10,6 kA
    Endurance mécanique
    10000 cycle
    durée de vie électrique
    1500 cycle AC-23A
    1500 cycle AC-23B
    300 cycle DC-23A
    300 cycle DC-23B
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes à anneau10…25 mm² souple
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 3,2 N.m - sur bornes à anneau
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    Certifications du produit
    CE
    traitement de protection
    TH
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
    Température de fonctionnement
    -20…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    850 °C couvercle de fusible se conformer à CEI 60695-2-1
    960 °C corps se conformer à CEI 60695-2-1
    Hauteur
    118 mm
    Largeur
    165 mm
    Profondeur
    116,5 mm
    Poids du produit
    1,3 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,5 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    19,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    3
    Poids de l'emballage 2
    4,878 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français10
    • anglais7
    • espagnol5
    • russe5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1Foo / - / GS1QQoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50 A…400 A avec commande directe (Version F)
    Description
    GS1Foo / - / GS1QQoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50 A…400 A avec commande directe
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 03/06/19
    Description
    GS1Foo / - / GS1QQoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50 A…400 A avec commande directe
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1GD4 complete product (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    244.8 KB
    dwf
    30.3 KB
    dxf
    785.8 KB
    wmf
    55.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document
    dwg
    244.8 KB
    dwf
    30.3 KB
    dxf
    785.8 KB
    wmf
    55.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 882.8 KB
    Date 29/10/18
    Fichiers dans le document
    stp
    650.3 KB
    pdf
    232.5 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88.7 KB
    Date 12/07/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 332.8 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1GD4 : TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1GD4 : TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS1GD4 : TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.