France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 400A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 180,59 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GS
    nom de l'appareil
    GS1 QQ
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    fonction de l’appareil
    Protection
    nombre de pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    description des contacts
    4 "F"
    [Ith] courant thermique conventionnel
    400 A à 40 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    200 A à 440 V pôles non juxtaposés sur DC-23A
    200 A à 440 V pôles non juxtaposés sur DC-23B
    250 A à 690 V sur AC-23A
    250 A à 690 V sur AC-23B
    315 A à 440 V pôles non juxtaposés sur DC-23A
    315 A à 440 V pôles non juxtaposés sur DC-23B
    315 A à 500 V sur AC-23A
    315 A à 500 V sur AC-23B
    315 A à 690 V sur AC-23A
    315 A à 690 V sur AC-23B
    400 A à 400 V sur AC-23A
    400 A à 400 V sur AC-23B
    type de fusible
    DIN
    taille du fusible
    2
    type de réseau
    CA
    CC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaires
    type de commande rotative
    Côté droit direct
    support de montage
    Platine
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    puissance assignée d'emploi en W
    220 kW à 400 V
    220 kW à 500 V
    295 kW à 690 V
    pouvoir de fermeture
    4000 A à 400 V sur AC-23B
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    100 kA à 400 V avec protection à l’aide de fusibles gG
    pouvoir de coupure
    3200 A à 400 V sur AC-23B
    résistance de court-circuit
    40 kA
    durée de vie mécanique
    10000 cycle
    durée de vie électrique
    1000 cycle sur AC-23A
    1000 cycle sur AC-23B
    200 cycle sur DC-23A
    200 cycle sur DC-23B
    mode de raccordement
    Circuit de puissance : bornes à anneau câble 185…240 mm² - rigidité du câble: souple
    couple de serrage
    Circuit de puissance : 25 N.m - sur bornes à anneau
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    CE
    traitement de protection
    TH
    degré de protection IP
    IP20 avec couvercle de borne se conformer à IEC 60529
    température de fonctionnement maximale
    -20…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    960 °C corps se conformer à IEC 60695-2-1
    850 °C couvercle de fusible se conformer à IEC 60695-2-1
    hauteur
    205 mm
    largeur
    337 mm
    profondeur
    149 mm
    poids
    6,1 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fuse disconnect switch GS1QQD3, 3 poles, direct handle, NFC or DIN standard (Version 1.0)
    GS1QQD4 complete product (Version 1.0)
    Date 29/09/11
    Taille 247 KB
    Date 29/09/11
    Taille 35.7 KB
    Date 29/09/11
    Taille 767.7 KB
    Date 29/09/11
    Taille 62.1 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR Marine Certificate TeSys GS - GS1_GS2 Switch disconnector with fuses (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.