Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GS
Image GS2AE22

GS2AE22

Green premium brand logo
Image GS2AE22
GS2AE22
Green premium brand logo

TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 18,92 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GS2AE
    Fonction produit
    Extension d'axe
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire pour contrôle
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys GS GS2F
    TeSys TeSys GS GS2G
    TeSys TeSys GS GS2J
    TeSys TeSys GS GS2K
    TeSys TeSys GS GS2L
    TeSys TeSys GS GS2M
    TeSys TeSys GS GS2N
    TeSys TeSys GS GS2P
    TeSys TeSys GS GS2Q
    Fupact FuPact GS GSC50
    Fupact FuPact GS GSB63
    Fupact FuPact GS GSD63
    Fupact FuPact GS GSB100
    Fupact FuPact GS GSC125
    Fupact FuPact GS GSD125
    Fupact FuPact GS GSD160
    Fupact FuPact GS GSB200
    Fupact FuPact GS GSB250
    Fupact FuPact GS GSD250
    Fupact FuPact GS GSB400
    Fupact FuPact GS GSD400
    switch rated current
    50 A
    60 A
    63 A
    100 A
    125 A
    160 A
    200 A
    250 A
    315 A
    400 A
    Complémentaires
    Longueur
    200 mm
    section transversale de l'arbre
    10 x 10 mm
    Poids
    0,16 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    160 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    20,5 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    160 g
    Hauteur de l'emballage 2
    2,1 cm
    Largeur de l'emballage 2
    8,7 cm
    Longueur de l'emballage 2
    20,5 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    25
    Poids de l'emballage 3
    4,4 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français11
    • anglais9
    • allemand5
    • chinois5
    • espagnol7
    • italien5
    • portugais5
    • russe6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 01/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 01/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 01/06/20
    GS2AEoo / GS2AHoo - Axes et poignées pour commande extérieure latérale droite des GS2 50...1250 A (Version D)
    Description
    GS2AEoo / GS2AHoo - Axes et poignées pour commande extérieure latérale droite des GS2 50...1250 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 03/06/19
    Description
    GS2AEoo / GS2AHoo - Axes et poignées pour commande extérieure latérale droite des GS2 50...1250 A
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50…400 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche (Version F)
    Description
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50…400 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 03/06/19
    Description
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50…400 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GS - shaft extension - 50...400 A -10 x 10 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    79.8 KB
    pdf
    186.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 266.3 KB
    Date 17/07/18
    Fichiers dans le document
    stp
    79.8 KB
    pdf
    186.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2AE22 : TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A
    Description
    TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2AE22 : TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A
    Description
    TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2AE22 : TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A
    Description
    TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A à 400A
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.1 KB
    Date 14/08/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.