Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys GS
Image GS2AHT120

GS2AHT120

Green premium brand logo
Image GS2AHT120
GS2AHT120
Green premium brand logo

TeSys GS - Poig ext front 30-60a 3r,12 test rouge

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 129,51 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 17 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GS2AHT
    Fonction produit
    Poignée rotative
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys GS GS1D sectionneur inter-fusible
    type de commande rotative
    Avant externe
    couleur de poignée
    Rouge
    couleur du plastron de la commande
    Jaune
    Complémentaires
    Handle positions
    Test-O-I
    cadenassage de la commande rotative
    Avec
    Switch rated current
    30 A
    Normes
    CSA
    UL
    Poids du produit
    0,2 kg
    Environnement
    Degré de protection NEMA
    NEMA 3R/12
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 741.6 KB
    Date 17/07/18
    Fichiers dans le document
    stp
    372.2 KB
    pdf
    369.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2AHT120 : GS2AHT120_REACH_DECLARATION
    Description
    GS2AHT120_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    GS2AHT120_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2AHT120 : GS2AHT120_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GS2AHT120_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    GS2AHT120_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2AHT120 : GS2AHT120_ROHS_DECLARATION
    Description
    GS2AHT120_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    GS2AHT120_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.1 KB
    Date 14/08/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /