Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys GS
Image GS2N4

GS2N4

Image GS2N4
GS2N4

TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 887,94 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GS
    Nom de l'appareil
    GS2N
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    Description des contacts
    4 "F"
    [Ith] courant thermique conventionnel
    250 A à <40 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi
    200 A à 440 V 2 pôles en série par phase DC-23A
    200 A à 440 V 2 pôles en série par phase DC-23B
    250 A à 400 V AC-23A
    250 A à 400 V AC-23B
    250 A à 500 V AC-23A
    250 A à 500 V AC-23B
    250 A à 690 V AC-23A
    250 A à 690 V AC-23B
    Type de fusible
    DIN
    Taille du fusible
    1
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaires
    type de commande rotative
    Avant externe
    Côté droit externe
    Support de montage
    Platine
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    puissance assignée d'emploi en W
    132 kW à 400 V
    160 kW à 500 V
    220 kW à 690 V
    pouvoir de fermeture
    2500 A à 400 V AC-23B
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    100 kA à 400 V avec protection à l’aide de fusibles gG
    pouvoir de coupure
    2000 A à 400 V (AC-23B)
    résistance de court-circuit
    32,5 kA
    Endurance mécanique
    10000 cycle
    durée de vie électrique
    1000 cycle AC-23A
    1000 cycle AC-23B
    200 cycle DC-23A
    200 cycle DC-23B
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: barres32 mm²
    Circuit de puissance: bornes à anneau95…240 mm²
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 25 N.m
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    Certifications du produit
    CE
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
    Température de fonctionnement
    -20…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    850 °C couvercle de fusible se conformer à CEI 60695-2-1
    960 °C corps se conformer à CEI 60695-2-1
    Hauteur
    195 mm
    Largeur
    294 mm
    Profondeur
    146 mm
    Poids du produit
    4,5 kg
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français8
    • anglais7
    • espagnol3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50…400 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche (Version F)
    Description
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50…400 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 03/06/19
    Description
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50…400 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 4.3 MB
    Date 29/10/18
    Fichiers dans le document
    stp
    3.8 MB
    pdf
    517.7 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88.7 KB
    Date 12/07/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 332.8 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2N4 : TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1
    Description
    TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2N4 : TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1
    Description
    TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2N4 : TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1
    Description
    TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Version 2.0)
    Description
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.9 KB
    Date 28/04/16
    Description
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Version 3.0)
    Description
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Taille 132 KB
    Date 28/04/16
    Description
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.