Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys GS
Image GS2QQ3

GS2QQ3

Image GS2QQ3
GS2QQ3

TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 400A - din 2

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 009,29 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GS
    Nom de l'appareil
    GS2Q
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    Description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    Description des contacts
    3 "F"
    [Ith] courant thermique conventionnel
    400 A à <40 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi
    200 A à 440 V 2 pôles en série par phase avec couvercles de borne DC-23A
    315 A à 440 V 2 pôles en série par phase avec couvercles de borne DC-23B
    250 A à 690 V AC-23A
    315 A à 500 V AC-23A
    315 A à 500 V AC-23B
    400 A à 400 V AC-23A
    400 A à 400 V AC-23B
    Type de fusible
    DIN
    Taille du fusible
    2
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaires
    type de commande rotative
    Avant externe
    Côté droit externe
    Support de montage
    Platine
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    puissance assignée d'emploi en W
    220 kW à 690 V
    220 kW à 500 V
    220 kW à 400 V
    95 kW à 690 V
    pouvoir de fermeture
    4000 A à 400 V AC-23B
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    50 kA à 400 V avec protection à l’aide de fusibles gG
    pouvoir de coupure
    3200 A à 400 V (AC-23B)
    résistance de court-circuit
    40 kA
    Endurance mécanique
    10000 cycle
    durée de vie électrique
    1000 cycle AC-23A
    1000 cycle AC-23B
    200 cycle DC-23A
    200 cycle DC-23B
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: barres45 mm²
    Circuit de puissance: bornes à anneau185…240 mm²
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 25 N.m
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    Certifications du produit
    CE
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
    Température de fonctionnement
    -20…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    850 °C couvercle de fusible se conformer à CEI 60695-2-1
    960 °C corps se conformer à CEI 60695-2-1
    Hauteur
    205 mm
    Largeur
    252 mm
    Profondeur
    149 mm
    Poids du produit
    4,8 kg
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français9
    • anglais8
    • espagnol4
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50…400 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche (Version F)
    Description
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50…400 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 03/06/19
    Description
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Interrupteur-sectionneur pour fusibles 50…400 A avec commande extérieure frontale, latérale droite ou gauche
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2QQ3 complete product (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    302.3 KB
    dwf
    109.1 KB
    dxf
    841.6 KB
    wmf
    78.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 31/12/99
    Fichiers dans le document
    dwg
    302.3 KB
    dwf
    109.1 KB
    dxf
    841.6 KB
    wmf
    78.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 29/10/18
    Fichiers dans le document
    stp
    1.2 MB
    pdf
    277.1 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88.7 KB
    Date 12/07/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 332.8 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2QQ3 : INTERRUPTEUR SECT FUSIBLE 3X 400A 2
    Description
    INTERRUPTEUR SECT FUSIBLE 3X 400A 2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    INTERRUPTEUR SECT FUSIBLE 3X 400A 2
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2QQ3 : INTERRUPTEUR SECT FUSIBLE 3X 400A 2
    Description
    INTERRUPTEUR SECT FUSIBLE 3X 400A 2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    INTERRUPTEUR SECT FUSIBLE 3X 400A 2
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GS2QQ3 : INTERRUPTEUR SECT FUSIBLE 3X 400A 2
    Description
    INTERRUPTEUR SECT FUSIBLE 3X 400A 2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    INTERRUPTEUR SECT FUSIBLE 3X 400A 2
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.9 KB
    Date 28/04/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 132 KB
    Date 28/04/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.