Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GV3
Image GV1V02
Ce produit n’est plus fabriqué

GV1V02

Image GV1V02
Ce produit n’est plus fabriqué
GV1V02

TeSys GV - dispositif de condamnation - pour GV3

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence GV1V02 est remplacée par :
Produit
Qté
GV2V03
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2018
1
  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GV1V
    Fonction produit
    Appareil de verrouillage à cadenas
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de fermeture
    Complémentaires
    Accessoires associés
    GV3ME80
    Quantité du lot
    Lot de 5
    Poids du produit
    0,01 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    4 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    6 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    20 g
    Hauteur de l'emballage 2
    5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    1 cm
    Longueur de l'emballage 2
    6 cm
    Type d'emballage 3
    S01
    Nb produits dans l'emballage 3
    500
    Poids de l'emballage 3
    2,21 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    15 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV1V02 : GV1V02_REACH_DECLARATION
    Description
    GV1V02_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    GV1V02_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV1V02 : GV1V02_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GV1V02_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    GV1V02_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV1V02 : GV1V02_ROHS_DECLARATION
    Description
    GV1V02_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    GV1V02_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.