Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GV2DM / P
Image GV2DM110M7
Ce produit n’est plus fabriqué

GV2DM110M7

Green premium brand logo
Image GV2DM110M7
Ce produit n’est plus fabriqué
GV2DM110M7
Green premium brand logo

TeSys GV2DM - démarreur moteur combiné - direct - 4..6,3A - 220Vca

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GV2DM
    Fonction produit
    Démarreur moteur
    type de démarreur moteur
    Non réversible
    type de coordination
    Type 1
    Description des pôles
    3P
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    puissance moteur kW
    3 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    220 V CA 50/60 Hz
    courant de déclenchement magnétique
    78 A
    Complémentaires
    Composition de l'appareil
    1 disjoncteur moteur type GV2ME
    1 3-contacteur unipolaire
    1 bloc d'assemblage GV2AF3
    zone de réglage de protection thermique
    4…6,3 A
    pouvoir assigné de coupure
    Iq 50 kA à 400/415 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Iq 50 kA à 440 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Iq 50 kA à 500 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Poids
    0,596 kg
    Hauteur
    176,4 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    99,6 mm
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,732 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,580 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,310 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,550 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Precabled motor starter (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    1.2 MB
    pdf
    519 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.7 MB
    Date 24/09/18
    Fichiers dans le document
    stp
    1.2 MB
    pdf
    519 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2DM110M7 : GV2DM110M7_REACH_DECLARATION
    Description
    GV2DM110M7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    GV2DM110M7_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2DM110M7 : GV2DM110M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GV2DM110M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    GV2DM110M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2DM110M7 : GV2DM110M7_ROHS_DECLARATION
    Description
    GV2DM110M7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    GV2DM110M7_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.1 KB
    Date 14/08/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.