France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys GV2
Image GV2LE07

GV2LE07

Image GV2LE07
GV2LE07

TeSys GV2LE - disjoncteur moteur - 2,5A - 3P 3d - déclencheur magnétique

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    69,12 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GV2
    Nom de l'appareil
    GV2LE
    fonction de l’appareil
    Moteur
    description des pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence réseau
    50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    3 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    75 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    type de déclencheur
    Magnétique
    courant de déclenchement magnétique
    33,5 A
    Complémentaires
    mode de fixation
    Rail DIN symétrique 35 mm: pincé
    Panneau: vissé (avec plaque adaptatrice)
    position de montage
    Toutes positions
    puissance moteur kW
    0,75 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    1,1 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    1,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz
    1,1 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Par maneton
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    puissance dissipée par pôle
    1,8 W
    endurance mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour AC-3 à 415 V
    vitesse de commande maximale
    40 cyc/h
    service assigné
    Continu se conformer à IEC 60947-4-1
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² souple sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² souple avec embout de câble
    couple de serrage
    1,7 N.m sur borniers à vis-étrier
    robustesse mécanique
    Chocs: 30 Gn se conformer à IEC 60068-2-27
    Vibrations: 5 Gn, 5 à 150 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-1
    sensibilité à une perte de phase
    Oui
    hauteur
    89 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    78,5 mm
    poids du produit
    0,33 kg
    Environnement
    normes
    NF C 63-120
    NF C 79-130
    EN 60204
    VDE 0660
    VDE 0113
    NF C 63-650
    IEC 60947-2
    IEC 60947-1
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    traitement de protection
    TH
    Tenue aux chocs IK
    IK04
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B6 - Disjoncteurs (Version 4.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre A6 - Coordination et normes (Version 3.1)
    Catalogue TeSys - 2019 - Chapitre A3 - Démarreurs moteurs compacts - TeSys H (Version 3.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A3 Compact motor starters - TeSys H (Version 5.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Version 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Version 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Version 6.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Version 6.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GV2LE / GV2RT Circuit breakers (Version 03)
    Date 01/04/16
    Taille 703.4 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate TeSys GV2L-GV2LE-GV2ME-GV2P-GV2RT Dijon (Version 1.0)
    CB Certificate TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT Thailand (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GV2 MOTOR CB MAGNETIC TOGGLE SWITCH (Version 1.0)
    Date 24/09/18
    Taille 458.1 KB
    Date 24/09/18
    Taille 679.2 KB
    Date 24/09/18
    Taille 248.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for GV2LE07: TeSys GV2 - Circuit breaker - magnetic - 2.5 A - screw clamp terminals (Version 3.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-TeSys GV2 motor circuit breaker (Version 2.0)
    Date 14/08/16
    Taille 150.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /