France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys GV2ME - disj. moteur -0,63..1A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    71,69 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GV2
    nom abrégé de l'appareil
    GV2ME
    fonction de l’appareil
    Moteur
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Complémentaires
    nombre de pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    catégorie d'emploi
    AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1
    A se conformer à IEC 60947-2
    fréquence réseau
    50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1
    mode de fixation
    Pincé sur rail DIN symétrique 35 mm
    Vissé sur panneau (avec plaque adaptatrice)
    position de montage
    Toutes positions
    puissance moteur kW
    0,25 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    0,37 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    0,37 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    type de commande
    Bouton-poussoir
    [In] courant nominal
    1 A
    plage de réglage de la protection thermique
    0,63 à 1 A
    courant de déclenchement magnétique
    13 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ith] courant thermique conventionnel
    1 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    puissance dissipée par pôle
    2,5 W
    durée de vie mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour AC-3 à 440 V
    vitesse de commande max
    25 cyc/h
    service assigné
    Continu se conformer à IEC 60947-4-1
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² souple avec extrémité de câble
    couple de serrage
    1,7 N.m sur borniers à vis-étrier
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-1
    sensibilité à une perte de phase
    Oui se conformer à IEC 60947-4-1
    hauteur
    89 mm
    largeur
    44,5 mm
    profondeur
    78,2 mm
    poids du produit
    0,28 kg
    Environnement
    normes
    EN 60204
    IEC 60947-1
    IEC 60947-2
    IEC 60947-4-1
    NF C 63-120
    NF C 63-650
    NF C 79-130
    UL 508
    VDE 0113
    VDE 0660
    CSA C22.2
    certifications du produit
    ATEX
    BV
    CCC
    CEBEC
    CSA
    DNV
    EZU
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    SETI
    TSE
    UL
    EAC
    traitement de protection
    TH
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK04
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.