Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys GV2ME**K
Image GV2ME06K1M7

GV2ME06K1M7

Green premium brand logo
Image GV2ME06K1M7
GV2ME06K1M7
Green premium brand logo

TeSys GV2ME - démarreur combiné - 1..1,6A - 220..230Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 128,56 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GV2ME
    Fonction produit
    Démarreur moteur
    type de démarreur moteur
    Non réversible
    Description des pôles
    3P
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    puissance moteur kW
    0,37 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    0,37 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    0,55 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    0,55 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    0,37 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    0,55 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    0,75 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    220/230 V CA 50/60 Hz
    courant de déclenchement magnétique
    22,5 A
    Complémentaires
    Composition de l'appareil
    1 bloc d'assemblage GV2AF01
    1 3-contacteur unipolaire
    1 disjoncteur moteur type GV2ME
    type de coordination
    Type 1
    thermal protection adjustment range
    1…1,6 A
    pouvoir de coupure
    50 kA Iq à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1
    50 kA Iq à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1
    50 kA Iq à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1
    Poids du produit
    0,46 kg
    Hauteur
    152 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    87 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 699.9 KB
    Date 01/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 223.5 KB
    Date 01/03/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 466.4 KB
    Date 01/04/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Pre-cabled motor starter (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    1.8 MB
    pdf
    595.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.4 MB
    Date 24/09/18
    Fichiers dans le document
    stp
    1.8 MB
    pdf
    595.1 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2ME06K1M7 : GV2ME06K1M7_REACH_DECLARATION
    Description
    GV2ME06K1M7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    GV2ME06K1M7_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2ME06K1M7 : GV2ME06K1M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GV2ME06K1M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    GV2ME06K1M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2ME06K1M7 : GV2ME06K1M7_ROHS_DECLARATION
    Description
    GV2ME06K1M7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    GV2ME06K1M7_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.1 KB
    Date 14/08/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /