Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GV2
Image GV2P07

GV2P07

Green premium brand logo
Image GV2P07
GV2P07
Green premium brand logo

TeSys GV2P - disj. moteur - 1,6..2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 98,66 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GV2
    Nom de l'appareil
    GV2P
    Fonction de l’appareil
    Moteur
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Complémentaires
    Description des pôles
    3P
    Type de réseau
    CA
    Catégorie d'emploi
    AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    fréquence réseau
    50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1
    mode de fixation
    Rail DIN symétrique 35 mm: pincé
    Panneau: vissé (avec 2 x vis M4)
    position de montage
    Toutes positions
    puissance moteur kW
    0,75 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    1,1 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    1,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    8 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    100 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Type de commande
    Bouton rotatif
    In courant assigné d'emploi
    2,5 A
    thermal protection adjustment range
    1,6…2,5 A
    courant de déclenchement magnétique
    33,5 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ith] courant thermique conventionnel
    2,5 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    puissance dissipée par pôle
    2,5 W
    Endurance mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour AC-3 à 440 V
    Vitesse de commande maximale
    25 cyc/h
    service assigné
    Continu se conformer à IEC 60947-4-1
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² souple avec extrémité de câble
    couple de serrage
    1,7 N.m sur borniers à vis-étrier
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-1
    sensibilité à une perte de phase
    Oui se conformer à IEC 60947-4-1
    Hauteur
    89 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    97 mm
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    EN/CEI 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    Certifications du produit
    Certificat CEI CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    RINA
    traitement de protection
    TH
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK04
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    329 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    20
    Poids de l'emballage 2
    6,902 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    320
    Poids de l'emballage 3
    121,06 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français12
    • anglais11
    • allemand7
    • chinois7
    • espagnol7
    • italien7
    • portugais7
    • russe7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 910.7 KB
    Date 01/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 01/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 501.8 KB
    Date 01/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 23/11/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 466.4 KB
    Date 01/04/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 789.5 KB
    Date 15/03/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MAGNETIC CIRCUIT BREAKER (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    735.5 KB
    zip
    522.7 KB
    pdf
    269.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 24/09/18
    Fichiers dans le document
    stp
    735.5 KB
    zip
    522.7 KB
    pdf
    269.9 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 321.4 KB
    Date 01/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2P07 : GV2P07_REACH_DECLARATION
    Description
    GV2P07_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    GV2P07_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2P07 : GV2P07_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GV2P07_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    GV2P07_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2P07 : GV2P07_ROHS_DECLARATION
    Description
    GV2P07_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    GV2P07_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.1 KB
    Date 14/08/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.