Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GV2
Image GV2RT053
Ce produit n’est plus fabriqué

GV2RT053

Green premium brand logo
Image GV2RT053
Ce produit n’est plus fabriqué
GV2RT053
Green premium brand logo

disjoncteur moteur DM MTH 0,63-1 20XIN RES

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • 94,14 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GV2
    Nom de l'appareil
    GV2RT
    Fonction de l’appareil
    Transformateur
    Moteur
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Complémentaires
    Description des pôles
    3P
    Type de réseau
    CA
    Catégorie d'emploi
    AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1
    Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
    fréquence réseau
    50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1
    mode de fixation
    Rail DIN symétrique 35 mm: pincé
    Panneau: vissé (avec plaque adaptatrice)
    position de montage
    Toutes positions
    puissance moteur kW
    0,09 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz protection moteur contre le courant de crête élevé
    0,12 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz protection moteur contre le courant de crête élevé
    0,25 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz protection moteur contre le courant de crête élevé
    0,37 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz protection moteur contre le courant de crête élevé
    0,25 kW à 440 V CA 50/60 Hz protection moteur contre le courant de crête élevé
    0,37 kW à 440 V CA 50/60 Hz protection moteur contre le courant de crête élevé
    0,37 kW à 500 V CA 50/60 Hz protection moteur contre le courant de crête élevé
    0,55 kW à 690 V CA 50/60 Hz protection moteur contre le courant de crête élevé
    0,63 kW à 440 V CA 50/60 Hz protection de transformateur
    0,63 kW à 500 V CA 50/60 Hz protection de transformateur
    1 kW à 690 V CA 50/60 Hz protection de transformateur
    Pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    100 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    100 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    100 kA Icu à 220/230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    Type de commande
    Par maneton
    [In] courant assigné d'emploi
    1 A
    thermal protection adjustment range
    0,63…1 A
    Courant de déclenchement magnétique
    22 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    [Ith] courant thermique conventionnel
    1 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à CEI 60947-2
    puissance dissipée par pôle
    2,5 W
    Endurance mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour AC-3 à 440 V
    Vitesse de commande maximale
    25 cyc/h
    service assigné
    Continu se conformer à IEC 60947-4-1
    mode de raccordement
    Bornes à ressort 2 câble(s) 1…6 mm² rigide
    Bornes à ressort 2 câble(s) 1,5…4 mm² souple sans extrémité de câble
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-1
    Hauteur
    89 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    78,5 mm
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    EN/CEI 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    Certifications du produit
    Certificat CEI CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    traitement de protection
    TH
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK04
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    243 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,7 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais7
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 643.8 KB
    Date 01/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 569.1 KB
    Date 01/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 23/11/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 466.4 KB
    Date 01/04/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MOTOR CIRCUIT BREAKER (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    465.2 KB
    zip
    448.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 913.9 KB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    465.2 KB
    zip
    448.8 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2RT053 : GV2RT053_REACH_DECLARATION
    Description
    GV2RT053_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    GV2RT053_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2RT053 : GV2RT053_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GV2RT053_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    GV2RT053_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2RT053 : GV2RT053_ROHS_DECLARATION
    Description
    GV2RT053_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    GV2RT053_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.1 KB
    Date 14/08/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.