Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   P25M
Image GV2SN33

GV2SN33

Green premium brand logo
Image GV2SN33
GV2SN33
Green premium brand logo

TeSys GV, voyant GV2SN vert à néon 380 à 440 V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 25,86 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    Veilleuse verte
    Fonction produit
    Voyant lumineux
    Complémentaires
    signalisation locale
    Voyant vert
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400...415 V
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys GV2 disjoncteur
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires éclairage
    Diamètre
    17 mm
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    6 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    108 g
    Hauteur de l'emballage 2
    6 cm
    Largeur de l'emballage 2
    8 cm
    Longueur de l'emballage 2
    10 cm
    Type d'emballage 3
    S01
    Nb produits dans l'emballage 3
    80
    Poids de l'emballage 3
    1,047 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    15 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 02/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 536.6 KB
    Date 01/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2SN33 : GV2SN33_REACH_DECLARATION
    Description
    GV2SN33_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    GV2SN33_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2SN33 : GV2SN33_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GV2SN33_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    GV2SN33_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV2SN33 : GV2SN33_ROHS_DECLARATION
    Description
    GV2SN33_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    GV2SN33_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.