Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys GV3
Image GV3D22
Ce produit n’est plus fabriqué

GV3D22

Image GV3D22
Ce produit n’est plus fabriqué
GV3D22

TeSys GV3D - déclencheur voltmétrique - 220Vca 50Hz

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence GV3D22 est remplacée par :
Produit
Qté
GVAS225
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2018
  • Mixte de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GV3D
    Fonction produit
    Déclenchement en shunt
    Complémentaires
    Accessoires associés
    GV3ME
    tension circuit de commande
    220 V CA 50 Hz
    240 V CA 50 Hz
    277 V CA 60 Hz
    plage de tension du circuit de commande
    0,8 à 1,1 Un
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V CA se conformer à UL 508
    690 V CA se conformer à IEC 60947-1
    600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 14
    réglage du seuil en tension
    0,7 à 0,35 Un
    puissance d'appel en VA
    12 VA CA
    puissance d'appel maximale en W
    7 W CC
    consommation moyenne au maintien en VA
    7 VA CA
    consommation moyenne au maintien en W
    2,5 W pour CC réseau
    temps de fonctionnement
    15 ms se conformer à IEC 60947-1
    facteur de marche
    100 %
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    couple de serrage
    1,2 N.m sur borniers à vis-étrier
    durée de vie mécanique
    15000 cycle
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Poids du produit
    0,07 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV3D22 : GV3D22_REACH_DECLARATION
    Description
    GV3D22_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    GV3D22_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV3D22 : GV3D22_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GV3D22_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    GV3D22_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV3D22 : GV3D22_ROHS_DECLARATION
    Description
    GV3D22_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    GV3D22_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /