France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image GV3ME20
Ce produit n’est plus fabriqué

GV3ME20

Image GV3ME20
Ce produit n’est plus fabriqué
GV3ME20

disjoncteur moteur GV3ME 10 à 16 A 3P 3d déclencheur magnétothermique

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 août 2007
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence GV3ME20 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
GV3P13
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2007
  • Moteur 400V - 5,5Kw
1
GV3P18
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2007
  • Moteur 400V - 7,5Kw
1
  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GV3
    Nom de l'appareil
    Disjoncteur magnétique thermique
    fonction produit
    Disjoncteur
    fonction de l’appareil
    Moteur
    description des pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    type de commande
    Bouton-poussoir
    puissance moteur kW
    11 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    9 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    9 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    catégorie d'emploi
    AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…35 mm²rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 16 mm²souple avec embout de câble
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail
    Platine
    position de montage
    Vertical
    Horizontal
    zone de réglage de protection thermique
    10…16 A se conformer à IEC 60947-4-1
    sensibilité à une perte de phase
    Oui se conformer à IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    600 V CA 50/60 Hz se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V se conformer à IEC 60947-2
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence réseau
    50/60 Hz se conformer à CSA
    50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1
    50/60 Hz se conformer à UL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    puissance dissipée par pôle
    8 W
    endurance mécanique
    30000 cycle
    durée de vie électrique
    30000 cycle pour AC-3 à 440 V In/2
    nombre maximal de commutations
    25 cyc/h
    service assigné
    Continu se conformer à IEC 60947-4-1
    couple de serrage
    5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 2,5…16 mm²
    5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 2,5…3,5 mm²
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    15 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    2 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    4 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    100 % à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 % à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    60 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    hauteur
    120 mm
    largeur
    61 mm
    profondeur
    113 mm
    poids du produit
    0,6 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    IEC 60947-4-1
    DIN EN 60947-2
    DIN EN 60947-4-1
    BS EN
    EN 60947-2
    EN 60947-4-1
    NF EN
    certifications du produit
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (monté ouvert)
    IP55 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
    tenue aux chocs mécaniques
    22 gn 20 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    2,5 gn (f= 0…25 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    température de fonctionnement
    -20…40 °C en enveloppe
    -20…60 °C monté ouvert
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    altitude de fonctionnement
    <= 3000 m
    tenue aux impacts mécaniques
    0,5 J
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GV3ME80 motor circuit breaker - PEP (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /