Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys GV3
Image GV3P50

GV3P50

Green premium brand logo
Image GV3P50
GV3P50
Green premium brand logo

TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 250,58 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GV3
    Nom de l'appareil
    GV3P
    Fonction de l’appareil
    Moteur
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Complémentaires
    Description des pôles
    3P
    Type de réseau
    CA
    Catégorie d'emploi
    AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    fréquence réseau
    50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1
    mode de fixation
    Rail DIN symétrique 35 mm: pincé
    Panneau: vissé (avec 3 x vis M4)
    position de montage
    Toutes positions
    puissance moteur kW
    22 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    30 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    45 kW à 690 V CA 50/60 Hz
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    6 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    12 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Type de commande
    Bouton rotatif
    In courant assigné d'emploi
    50 A
    thermal protection adjustment range
    37…50 A
    courant de déclenchement magnétique
    700 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ith] courant thermique conventionnel
    50 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    puissance dissipée par pôle
    8 W
    Endurance mécanique
    50000 cycle
    durée de vie électrique
    50000 cycle pour AC-3 à 440 V In
    Vitesse de commande maximale
    25 cyc/h
    service assigné
    Continu se conformer à IEC 60947-4-1
    mode de raccordement
    Connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1…25 mm² rigide
    Connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1…25 mm² souple sans extrémité de câble
    Connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1…25 mm² souple avec extrémité de câble
    couple de serrage
    5 N.m sur connecteurs à vis BTR EverLink pour câble 25 mm²
    8 N.m sur connecteurs à vis BTR EverLink pour câble 35 mm²
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-1
    sensibilité à une perte de phase
    Oui se conformer à IEC 60947-4-1
    Hauteur
    132 mm
    Largeur
    55 mm
    Profondeur
    136 mm
    Poids du produit
    0,96 kg
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    EN/CEI 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    Certifications du produit
    Certificat CEI CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    ABS
    traitement de protection
    TH
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    altitude de fonctionnement
    3000 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français15
    • anglais13
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker - Instruction sheet (Version 07)
    Description
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker - Instruction sheet
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 01/01/18
    Description
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker - Instruction sheet
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/09/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for GV3P50: TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic - 37…50A - EverLink BTR connectors (Version 3.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for GV3P50: TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic - 37…50A - EverLink BTR connectors (Version 3.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    GV3P MOTOR CB THERM/MAG EVERLINK (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    732.4 KB
    zip
    586.2 KB
    pdf
    264.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 11/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    732.4 KB
    zip
    586.2 KB
    pdf
    264.4 KB
    Magnetic motor cicuit-breaker GV3P, GV3L. (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    88.2 KB
    dwf
    6.9 KB
    dxf
    229.8 KB
    wmf
    49.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 374.4 KB
    Date 03/03/08
    Fichiers dans le document
    dwg
    88.2 KB
    dwf
    6.9 KB
    dxf
    229.8 KB
    wmf
    49.5 KB
    Magnetic motor circuit breaker GV3P, GV3L (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    6.2 KB
    dxf
    174.7 KB
    wmf
    33.8 KB
    dwg
    73 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 287.6 KB
    Date 03/03/08
    Fichiers dans le document
    dwf
    6.2 KB
    dxf
    174.7 KB
    wmf
    33.8 KB
    dwg
    73 KB
    Magnetic motor circuit breaker GV3P, GV3L (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    8.6 KB
    dxf
    222.2 KB
    wmf
    48.6 KB
    dwg
    88.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 368.1 KB
    Date 03/03/08
    Fichiers dans le document
    dwf
    8.6 KB
    dxf
    222.2 KB
    wmf
    48.6 KB
    dwg
    88.6 KB
    Magnetic motor cicuit-breaker GV3P, GV3L. (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    59.2 KB
    dwf
    4.8 KB
    dxf
    136.2 KB
    wmf
    31.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 231.9 KB
    Date 03/03/08
    Fichiers dans le document
    dwg
    59.2 KB
    dwf
    4.8 KB
    dxf
    136.2 KB
    wmf
    31.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 316.1 KB
    Date 01/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 568.5 KB
    Date 16/03/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV3P50 : TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique
    Description
    TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV3P50 : TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique
    Description
    TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV3P50 : TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique
    Description
    TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 352.6 KB
    Date 15/06/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 272 KB
    Date 21/12/15
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.