Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys GV4
Image GV4ADM1111

GV4ADM1111

Image GV4ADM1111
GV4ADM1111

TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 196,82 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GV4A
    Fonction produit
    Bloc de contact auxiliaire
    Fonction de l’appareil
    Signalisation
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys GV4 disjoncteur magnéto-thermique
    Emplacement de montage
    Côté droit
    Mode d'installation
    Pincé
    composition des pôles
    2F+2O
    mode de raccordement
    Bornes à ressort 1 câble(s) 0,2…1,5 mm²rigide
    Bornes à ressort 1 câble(s) 0,2…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Bornes à ressort 1 câble(s) 0,25…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24...250 V CA
    24...250 V CC
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A
    calibre du fusible à associer
    5 A gG se conformer à IEC 60947-5-1
    Endurance mécanique
    100000 cycle
    courant commuté minimum
    2 mA
    tension de commutation minimale
    17 V
    puissance assignée d'emploi en VA
    400 VA à 230…240 V AC-12
    puissance assignée d'emploi en W
    50 W à 24 V DC-12
    Environnement
    Caractéristique d'environnement
    Environnement normal
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais5
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 01/06/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 01/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/09/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Lateral auxiliary contacts SDx for TeSys GV4/BV (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    347.6 KB
    pdf
    190.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 538.1 KB
    Date 29/10/18
    Fichiers dans le document
    stp
    347.6 KB
    pdf
    190.5 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 268.9 KB
    Date 16/02/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV4ADM1111 : TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O
    Description
    TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV4ADM1111 : TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O
    Description
    TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV4ADM1111 : TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O
    Description
    TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /