France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 7A - 50kA - cosses fermées

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    308,98 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    20
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GV4
    nom abrégé de l'appareil
    GV4P
    fonction produit
    Disjoncteur
    fonction de l’appareil
    Moteur
    nombre de pôles
    3P
    catégorie d'emploi
    A
    technologie de déclencheur
    Électronique
    Thermique-magnétique
    type de protection
    Protection court-circuit à la masse
    Protection court retard
    Court-circuit
    Surcharge
    Déséquilibre de phase
    Perte de phase
    classe de déclenchement moteur
    10
    20
    [In] courant nominal
    7 A
    pouvoir de coupure
    65 kA à 208Y/120 V CA 50/60 Hz selon UL 60947
    65 kA à 240 V CA 50/60 Hz selon UL 60947
    35 kA à 480Y/277 V CA 50/60 Hz selon UL 60947
    [Icu] : 100 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    [Icu] : 50 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    [Icu] : 50 kA à 440 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    [Icu] : 15 kA à 525 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    [Icu] : 8 kA à 660...690 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    [Icu] : 25 kA à 500 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    18 kA à 600Y/347 V CA 50/60 Hz selon UL 60947
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    100 kA : à 220...240 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    50 kA : à 380...415 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    50 kA : à 440 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    25 kA : à 500 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    15 kA : à 525 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    2 kA : à 660...690 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2
    calibre du déclencheur
    2,9...7 A
    type de commande
    Poignée rotative
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    puissance moteur kW
    2,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    2,5 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    4 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    4 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    1.5 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
    2.2 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV selon IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V se conformer à IEC 60947-2
    mode d'installation
    Par clips
    Par vis
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Profilé symétrique 75mm
    Platine
    aptitude au sectionnement
    Oui selon IEC 60947-1
    durée de vie mécanique
    40000 cycle
    durée de vie électrique
    40000 cycle pour AC-3 à 440 V In/2
    40000 cycle pour AC-3 à 440 V In
    signalisation locale
    Vert repère pour présence de contacts auxiliaires
    nombre d'emplacements
    1 slot(s) pour alarm switch contact de signalisation d'erreur (kit enfichable)
    1 slot(s) pour voltage release electrical remote tripping (kit enfichable)
    1 slot(s) pour interrupteur secondaire contact ouvert/fermé (kit enfichable)
    cadenas à barillet (avec accessoires)
    Cadenas en position ARRET ou MARCHE
    pas de raccordement
    27 mm
    type de raccordement
    Bornes à anneau
    couple de serrage
    9 N.m pour 16…95 mm²
    5 N.m pour 1,5…10 mm²
    labels qualité
    CE
    normes
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    hauteur
    155 mm
    largeur
    81 mm
    profondeur
    165 mm
    poids
    1,6 kg
    couleur
    Gris (RAL 7016)
    Environnement
    certifications du produit
    IEC
    tropicalisation
    2 selon CEI 68-2
    degré de protection IP
    IP40 (face avant) selon IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 selon IEC 62262
    degré de pollution
    3 selon IEC 60947-1
    robustesse mécanique
    Chocs 15 gn pour 11 ms selon IEC 60068-2-27
    Vibrations +/- 1 mm pour 2 à 13,2 Hz selon IEC 60068-2-6
    Vibrations 0,7 gn pour 13,2 à 100 Hz selon IEC 60068-2-6
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    altitude de fonctionnement
    > 2000...5000 m avec réduction de courant
    2000 m sans facteur de déclassement
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GV4P - Disjoncteurs moteur (Version 02)
    Date 24/09/18
    Taille 6.8 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GV4P - Utilisation en atmosphères explosibles (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for GV4P07N6: TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - lug connection - rotary handle (Version 1.0)
    TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - lug connection - rotary handle (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI-MotBreak GV4P Therm/Mag 115A 50kA Elink (Version 1.1)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - MotBreak GV4P Therm/Mag 115A 50kA Elink (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.