France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys GV4
Image GV4PE115N6

GV4PE115N6

Image GV4PE115N6
GV4PE115N6

TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 115A - 50kA - cosses fermées

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    449,38 EUR
  • Délai de livraison**
    10 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys GV4
    Nom de l'appareil
    GV4PE
    fonction produit
    Disjoncteur
    fonction de l’appareil
    Motor protection
    type de protection
    Protection court-circuit à la masse
    Perte de phase
    Surcharge
    Protection court retard
    Court-circuit
    Déséquilibre de phase
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-1
    description des pôles
    3P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    In courant assigné d'emploi
    115 A
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Électronique
    courant de déclenchement magnétique
    1955 A
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    13 x Ir
    zone de réglage de protection thermique
    65…115 A
    erreur de précision absolue
    10
    20
    sensibilité à une perte de phase
    Oui se conformer à IEC 60947-4-1
    pouvoir de coupure
    Icu 100 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 50 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 15 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA à 208Y/120 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 60947
    65 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 60947
    35 kA à 480Y/277 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 60947
    Icu 8 kA à 660...690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    18 kA à 600Y/347 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 60947
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    100 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    15 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    2 kA à 660...690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V se conformer à IEC 60947-2
    durée de vie mécanique
    40000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle pour AC-3 à 440 V In/2
    5000 cycle pour AC-3 à 440 V In
    Complémentaires
    puissance moteur kW
    37 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
    45 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
    55 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
    45 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    55 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    75 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    75 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    90 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    110 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Par maneton
    handle padlocking
    With a lock accessory
    nombre d'emplacements
    1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur pour contact de signalisation d'erreur, kit enfichable
    1 slot(s) pour libération de tension pour déclenchement électrique à distance, kit enfichable
    1 slot(s) pour interrupteur secondaire pour contact ouvert/fermé, kit enfichable
    signalisation locale
    Prêt: flashing LED (vert)
    Alarm (T° >95%): LED (rouge)
    Présence de contacts auxiliaires: indicateur vert
    normes
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/CEI 60947-4-1
    EN/CEI 60947-2
    UL 60947-4-1
    certifications du produit
    CEI
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    labels qualité
    CE
    mode d'installation
    Par vis
    Par clips
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Profilé symétrique 75mm
    Platine
    mode de raccordement
    bornes à anneau
    pas de raccordement
    27 mm
    couple de serrage
    9 N.m pour 16…95 mm²
    5 N.m pour 1,5…10 mm²
    largeur
    81 mm
    hauteur
    155 mm
    profondeur
    116 mm
    poids du produit
    1,45 kg
    couleur
    Gris (RAL 7016)
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m sans réduction de courant
    2000...5000 m avec réduction de courant
    degré de protection IP
    IP40 face avant se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-1
    tropicalisation
    2 se conformer à CEI 68-2
    robustesse mécanique
    Vibrations: +/- 1 mm 2 à 13,2 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    Vibrations: 0,7 gn 13,2 à 100 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    Chocs: 15 gn 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GV4P - Disjoncteurs moteur (Version 02)
    Date 01/06/18
    Taille 6.8 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys GV4P - Utilisation en atmosphères explosibles (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for GV4PE115N6: TeSys GV4 - thermal magnetic circuit breaker - 115A 3P - with compression lug (Version 2.0)
    TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - lug connection - toggle (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI-MotBreak GV4P Therm/Mag 115A 50kA Elink (Version 1.1)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - MotBreak GV4P Therm/Mag 115A 50kA Elink (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /