Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GV7
Image GV7RS100
Ce produit n’est plus fabriqué

GV7RS100

Image GV7RS100
Ce produit n’est plus fabriqué
GV7RS100

TeSys GV7RS - disjoncteur moteur - 60..100A - 3P 3d - déclencheur magnéto-therm.

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence GV7RS100 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
GV4PE115N
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 30 juin 2019
1
GV4PE115S
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 30 juin 2019
1
  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys GV7
    Nom de l'appareil
    GV7R
    Fonction de l’appareil
    Moteur
    Description des pôles
    3P
    Type de réseau
    CA
    Catégorie d'emploi
    AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence réseau
    50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1
    pouvoir de coupure
    50 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 % à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    thermal protection adjustment range
    60…100 A
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Par vis
    Par clips
    Support de montage
    Kit de fixation du tableau
    Rail
    Encastré
    Montage sur panneau
    Position de montage
    Vertical
    puissance moteur kW
    45 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
    75 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    Type de commande
    Culbuteur
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ith] courant thermique conventionnel
    100 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    power dissipation per pole
    5 W
    puissance dissipée par pôle
    5 W
    Endurance mécanique
    50000 cycle
    durée de vie électrique
    30000 cycle pour AC-3 à 440 V In
    50000 cycle pour AC-3 à 440 V In/2
    Vitesse de commande maximale
    25 cyc/h
    service assigné
    Continu se conformer à IEC 60947-4-1
    "pas" de raccordement
    35 mm sans épanouisseurs
    45 mm avec épanouisseurs
    mode de raccordement
    Barres
    Câble avec cosse - diamètre externe: 10 mm
    Vis
    Connecteurs de câbles nus 1,5…95 mm²
    couple de serrage
    10 N.m sur vis M6 type de vis
    15 N.m sur connecteurs de câbles nus pour câble 1,5…95 mm²
    robustesse mécanique
    Chocs: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Vibrations: 2,5 Gn, 0 à 25 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-1
    sensibilité à une perte de phase
    Oui se conformer à IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
    Hauteur
    161 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    111 mm
    Poids
    2,04 kg
    Environnement
    Normes
    NF C 63-120
    EN/CEI 60947-2
    NF C 63-650
    VDE 0113
    EN/IEC 60947-1
    VDE 0660
    NF C 79-130
    EN/CEI 60947-4-1
    Certifications du produit
    DNV
    UL
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP405 se conformer à CEI 60529 (avec cache-bornes)
    Degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -55…95 °C
    Tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,927 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    14,000 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,500 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17,500 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais6
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    • russe4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/01/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Fichiers dans le document
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 22/06/12
    Fichiers dans le document
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 124.1 KB
    Date 24/01/07
    Fichiers dans le document
    dwf
    2.2 KB
    dxf
    69.7 KB
    wmf
    5.4 KB
    dwg
    46.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 98.8 KB
    Date 24/01/07
    Fichiers dans le document
    dwg
    40.6 KB
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    52.8 KB
    wmf
    3.8 KB
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV7RS100 : TeSys GV7RS - disjoncteur moteur - 60..100A - 3P 3d - déclencheur magnéto-therm.
    Description
    TeSys GV7RS - disjoncteur moteur - 60..100A - 3P 3d - déclencheur magnéto-therm.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    TeSys GV7RS - disjoncteur moteur - 60..100A - 3P 3d - déclencheur magnéto-therm.
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.7 KB
    Date 20/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 981 KB
    Date 17/10/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.