Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys GV3
Image GVAD1010

GVAD1010

Green premium brand logo
Image GVAD1010
GVAD1010
Green premium brand logo

TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 19,29 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GVAD
    Fonction produit
    Bloc de contact auxiliaire
    Accessoires associés
    GV2L
    GV2P
    GV2RT
    GV3L
    GV2LE
    GV3P
    GV2ME
    Emplacement de montage
    Côté gauche
    manœuvre des contacts auxiliaires
    Signal de défaut 1 "F"
    composition des pôles
    2F
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à UL 508
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Ue] tension assignée d'emploi
    48 à 690 V CA
    24...240 V CC
    [Ith] courant thermique conventionnel
    6 A
    2,5 A pour signal défaut
    type de protection
    GB2CB…disjoncteur
    Fusible gG 10 A
    Endurance mécanique
    100000 cycle
    courant commuté minimum
    5 mA
    tension de commutation minimale
    17 V
    puissance assignée d'emploi en VA
    300 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
    414 VA à 690 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
    500 VA à 110…127 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
    500 VA à 500 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
    650 VA à 440 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
    720 VA à 230…240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
    850 VA à 380…415 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
    36 VA à 24 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
    48 VA à 48 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
    72 VA à 110…127 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
    puissance assignée d'emploi en W
    120 W à 240 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
    140 W à 110 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
    140 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
    180 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
    240 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
    15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle
    24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle
    9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle
    couple de serrage
    1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Hauteur
    89 mm
    Largeur
    9,3 mm
    Profondeur
    66 mm
    Poids du produit
    0,055 kg
    Environnement
    Caractéristique d'environnement
    Environnement normal
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français10
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 01/04/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SIDE MOUNT.AUX. (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    455.2 KB
    zip
    474.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 929.5 KB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    455.2 KB
    zip
    474.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 100.2 KB
    Date 27/11/07
    prp.document.label.format zip
    Taille 100.2 KB
    Date 27/11/07
    Contact blocks for circuit-breaker (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    2.5 KB
    dxf
    58.8 KB
    wmf
    7.6 KB
    dwg
    42.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 111.6 KB
    Date 19/01/07
    Fichiers dans le document
    dwf
    2.5 KB
    dxf
    58.8 KB
    wmf
    7.6 KB
    dwg
    42.7 KB
    Contact blocks for circuit-breaker (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    35.7 KB
    dwf
    1.3 KB
    dxf
    40.2 KB
    wmf
    2.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 79.5 KB
    Date 19/01/07
    Fichiers dans le document
    dwg
    35.7 KB
    dwf
    1.3 KB
    dxf
    40.2 KB
    wmf
    2.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GVAD1010 : TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
    Description
    TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GVAD1010 : TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
    Description
    TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GVAD1010 : TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
    Description
    TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 538.9 KB
    Date 25/10/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.