Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys GV3
Image GVAU025

GVAU025

Green premium brand logo
Image GVAU025
GVAU025
Green premium brand logo

TeSys GVAU - déclencheur voltmétrique - 24Vca 50Hz

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 38,76 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    GVAU
    Fonction produit
    Déclencheur à minimum de tension
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    TeSys GV2ME
    TeSys GV2LE
    TeSys GV2L
    TeSys GV2P
    TeSys GV3L
    TeSys GV3P
    tension circuit de commande
    24 V CA 50 Hz
    plage de tension du circuit de commande
    0,85 à 1,1 Un
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V CA se conformer à IEC 60947-1
    600 V CA se conformer à UL 60947-4-1
    600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
    réglage du seuil en tension
    0,7 à 0,35 Un
    puissance d'appel en VA
    12 VA CA
    puissance d'appel maximale en W
    8 W
    consommation moyenne au maintien en VA
    3,5 VA CA
    consommation moyenne au maintien en W
    1,1 W
    temps de fonctionnement
    10…15 ms se conformer à IEC 60947-1
    facteur de marche
    100 %
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    couple de serrage
    < 1,4 N.m sur borniers à vis-étrier
    durée de vie mécanique
    10000 cycle avec GV3P et GV3L
    30000 cycle avec GV2ME etGV2P
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Hauteur
    89 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    66 mm
    Poids du produit
    0,105 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    115 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,2 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    42
    Poids de l'emballage 2
    5,324 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français9
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 01/04/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SHUNT TRIP (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    249.9 KB
    zip
    359.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 609.3 KB
    Date 06/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    249.9 KB
    zip
    359.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 89.9 KB
    Date 27/11/07
    Electric trips for circuit-breaker, undervoltage or shunt trips (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    2.2 KB
    dxf
    54.5 KB
    wmf
    6.1 KB
    dwg
    41.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 103.9 KB
    Date 19/01/07
    Fichiers dans le document
    dwf
    2.2 KB
    dxf
    54.5 KB
    wmf
    6.1 KB
    dwg
    41.2 KB
    Electric trips for circuit-breaker, undervoltage or shunt trips (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    35.7 KB
    dwf
    1.3 KB
    dxf
    40.2 KB
    wmf
    2.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 79.5 KB
    Date 19/01/07
    Fichiers dans le document
    dwg
    35.7 KB
    dwf
    1.3 KB
    dxf
    40.2 KB
    wmf
    2.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GVAU025 : GVAU025_REACH_DECLARATION
    Description
    GVAU025_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    GVAU025_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GVAU025 : GVAU025_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GVAU025_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    GVAU025_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GVAU025 : GVAU025_ROHS_DECLARATION
    Description
    GVAU025_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    GVAU025_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 538.9 KB
    Date 25/10/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.