Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image GY1611M5
Ce produit n’est plus fabriqué

GY1611M5

Image GY1611M5
Ce produit n’est plus fabriqué
GY1611M5

contacteur Jour Nuit GY 1 F 1 O 16 A 220 à 240 V CA

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys GY
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    Contacteur modulaire jour-nuit
    application du contacteur
    Chaleur
    Commande moteur (AC-3)
    Catégorie d'emploi
    AC-7B
    AC-7A
    type de circuit de commande
    CA
    Description des pôles
    2P
    composition des pôles
    1F+1O
    [Uc] control circuit voltage
    220...240 V CA 50 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    16 A à <50 °C pour circuit de puissance
    5 A à <50 °C pour contact auxiliaire
    Complémentaires
    technologie bobine
    Non incorporé
    type de contacts auxiliaires
    type intégré dans bobine 1 "F"
    composition contact auxiliaire
    1 "F"
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc à 50 Hz (à <50 °C)
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 50 Hz (à <50 °C)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 500 V se conformer à CEI 61095
    Circuit de puissance: 500 V se conformer à VDE 0110
    Contact auxiliaire: 500 V se conformer à IEC 60947-5
    Contact auxiliaire: 500 V se conformer à VDE 0110
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV en enveloppe
    Support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Contact auxiliaire: connecteur 1 1,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    Contact auxiliaire: connecteur 1 2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Contact auxiliaire: connecteur 1 2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Contact auxiliaire: connecteur 2 1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Contact auxiliaire: connecteur 2 1,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    Contact auxiliaire: connecteur 2 2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 6 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 6 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 6 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 4 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 4 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Contact auxiliaire: 0,8 N.m - sur connecteur - câble 1,5 mm²
    Contact auxiliaire: 0,8 N.m - sur connecteur - câble 2,5 mm²
    Circuit de puissance: 0,8 N.m - sur connecteur - câble 1,5 mm²
    Circuit de puissance: 0,8 N.m - sur connecteur - câble 4 mm²
    Circuit de puissance: 0,8 N.m - sur connecteur - câble 6 mm²
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 250 V CA 400 Hz
    Contact auxiliaire: <= 250 V CA
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    40 A à 400 V CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 61095
    courant temporaire admissible
    128 A à <40 °C 10 s pour circuit de puissance
    40 A à <40 °C 30 s pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz pour circuit de puissance
    puissance dissipée par pôle
    0,65 W AC-7A
    0,65 W AC-7B
    puissance d'appel en VA
    15 VA (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    3,8 VA 50 Hz (à 20 °C)
    temps de fonctionnement
    10…25 ms ouverture
    10…30 ms fermeture
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    300 cyc/h à <50 °C
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    17,5 mm
    Profondeur
    65 mm
    Poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    Normes
    CEI 61095
    IEC 60947-5
    VDE 0637-3
    Certifications du produit
    NF
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à VDE 0106 (état ouvert)
    IP40 se conformer à VDE 0106 (en enveloppe)
    traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -5…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 3000 m sans
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn contacteur ouvert
    15 gn contacteur fermé
    Tenue aux vibrations
    2 gn 5…300 Hz contacteur ouvert
    3 gn 5…300 Hz contacteur fermé
    dissipation thermique
    1,3 W à 50/60 Hz pour télécommande
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 381.6 KB
    Date 14/12/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /