France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Magelis
Image HMIBMP0I74D2001

HMIBMP0I74D2001

Image HMIBMP0I74D2001
HMIBMP0I74D2001

Magelis IPC - box PC performance DC - BASE UNIT - 8GB - 2 slots

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3 706,85 EUR
  • Délai de livraison**
    21 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis iPC
    fonction produit
    Box PC modulaire
    Nom de l'appareil
    BOX PC modulaire Performance
    type de chipset
    Intel QM87
    emplacements libres
    2 Disque dur interne SATA HDD/SSD avec HMIYMADSDD1 coulissant à monter . permutation à chaud RAID avec Intel Rapid Storage Technology
    1 CFast
    1 mSATA
    Type de contrôleur vidéo
    Intel HD Graphics 5000
    progiciel
    Nœud-RED et nœuds système restauration Câblage IIoT Operating System Restore
    Liste blanche McAfee installer cybersécurité licence non incluse
    EcoStruxture secure connect advisor abonnement annuel cybersécurité licence non incluse
    EcoStruxure Operator Terminal Expert temps d'exécution HMI licence non incluse
    EcoStruxure machine SCADA expert temps d'exécution HMI/SCADA sur offre configurée uniquement
    EcoStruxure augmented operator advisor serveur augmented operator licence non incluse
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    IDisplay
    Affichage modulaire HMIDM
    Accessoires / Pièces détachées
    Panneau PC sur affichage modulaire HMIDM
    emplacement de montage
    Montage mural
    Montage à plat
    Livret de montage
    nom de processeur
    Intel Core i7 4650U turbo boost à 3,3 GHz
    type de mémoire
    8 GB RAM DDR3 interne (non extensible)
    512 Ko MRAM interne
    nombre d'emplacements
    2 slot(s) pour mini PCI Express de taille normale
    résolution de l'affichage
    3200 x 2000 pixels à 60°Hz
    horloge de surveillance
    1…255 ms
    type de refroidissement
    Sans ventilateur
    Ventilateur nécessaire pour montage cartes PCI/PCIe au-dessus de 3 W
    raccordement électrique
    Connecteur à vis, type de connecteur: broche, 1 voie, application circuit: terre - emplacement: bas
    Connecteur, type de connecteur: SMA, 3 ways - emplacement: haut
    type de connexion intégrée
    Port d'écran avec 1 sur bas
    Port d'écran avec 1 sur face avant
    Ethernet avec 2 RJ45 I210, supporting IEEE1588, taux de transmission : 10/100/1000 Mbps sur bas
    Liaison série COM1 pour système de sécurité par batterie avec 1 SUB-D 9 mâle RS232/422/485 sur bas
    Port USB 2.0 avec 2 USB type B, taux de transmission : 480 Mbit/s sur bas
    USB 3.0 port avec 2 USB type B, taux de transmission : 5 Gbit/s sur bas
    TPM connector Ver 1.2 pour cyber sécurité - cryptage matériel TPM module HMIYMINATPM201 to be installed/default installed sur carte mère
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC alimentation puissance
    100...240 V CA alimentation puissance avec adaptateur supplémentaire HMIYMMAC1
    limites de la tension d'alimentation
    18…36 V
    courant à l'appel
    8,9 A
    puissance consommée en W
    40,0 W (boîtier)
    44,0 W (avec afficheur 4:3 12" HMIDM6421)
    43,0 W (with Wide 12" Display HMIDM6521)
    45 W (avec afficheur 4:3 15" HMIDM7421)
    46 W (with Wide 15" Display HMIDM7521)
    48 W (with Wide 19" Display HMIDM9521)
    51 W (with Wide 22" Display HMIDMA521)
    type de commande
    Bouton ON/OFF
    profondeur
    65,2 mm
    hauteur
    207 mm
    largeur
    254 mm
    poids du produit
    3,1 kg
    type
    Performance
    nombre d'emplacement disponible
    2 slot(s) pour mini PCIe
    Environnement
    normes
    Groupe 1, classe A EN 55011
    EN 61000-6-4
    EN 61131-2
    FCC Part 15
    UL 61010
    certifications du produit
    CE
    CULus
    CULus CSA 22-2 No 142
    CULus HazLoc Classe I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
    CULus HazLoc Classe I Division 2 CSA 22-2 No 213
    ATEX
    CCC
    RCM
    Marine GL Bridge
    EAC
    CEI Ex emplacements dangereux 3GD zone 2/22
    labels qualité
    CE
    directives
    2006/95/CE - directive basse tension
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    compatibilité électromagnétique
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à IEC 61000-4
    Émission de champ de perturbationclasse A se conformer à EN 55011
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesclasse A se conformer à EN 55022
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C se conformer à IEC 60068-2-2
    -30…70 °C se conformer à IEC 60068-2-14
    humidité relative
    10…95 % sans condensation se conformer à EN/IEC 60068-2-30
    température de fonctionnement
    0…55 °C (par défaut) se conformer à EN/CEI 60068-2-2
    0…50 °C montage à plat se conformer à EN/CEI 60068-2-2
    0…45 °C sur PCI/PCIe affichage modulaire HMIDM avec HDD se conformer à EN/CEI 60068-2-2
    0…40 °C montage à plat sur HDD se conformer à EN/CEI 60068-2-2
    0…40 °C montage à plat sur mini PCIe se conformer à EN/CEI 60068-2-2
    0…40 °C montage à plat sur PCI/PCIe se conformer à EN/CEI 60068-2-2
    0…50 °C se conformer à 2 sur mini PCIe affichage modulaire HMIDM se conformer à EN/CEI 60068-2-2
    altitude de fonctionnement
    2000 m se conformer à IEC 60664-1
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f = 5…500 Hz)SSD ou Cfast
    1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis™ Industrial PC, Edge Box and Display catalog (Version 9.0)
    Catalogue PC industriels, Edge Box et écrans Magelis™ (Version 9.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis Box iPC Modular and Display - Optimized, Universal and Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), User Manual (Version 06)
    Magelis Box iPC modulaire et Display - Optimized, Universal et Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), Manuel utilisateur (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IECEx_HMIBM_DM (Version 1.0)
    Date 27/06/18
    Taille 1.1 MB
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Version 1.0)
    Date 07/08/18
    Taille 153.9 KB
    ATEX_HMIBM_DM (Version 1.0)
    Date 29/06/18
    Taille 547.2 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fichiers CAO des Panel PC simple optimized HMIPSO, Box PC modulaire HMIBM et écran modulaire HMIDM (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for HMIBMP0I74D2001: Modular Box PC HMIBM Performance DC Base unit 8GB 2 slots (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Magelis Modular-PC series (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCE_PanelPC_BoxPC_NOV2018 (Version 1.0)
    Date 30/11/18
    Taille 141.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /